Raman spectroscopy - advanced optical analysis technology
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
Cart:
685 × 1022 (tabletop) × 753 mm
26.97 × 40.24 (tabletop) × 29.65 inch
Shipping crate:
902 x 1549 x 1276 mm
35.52 x 60.99 x 50.24 inch
Cart: 59 kg / 130 lb
Shipping crate: 179 kg / 395 lb, depending on cart and accessory configuration
Snadná mobilita ergonomického vozíku Raman Rxn2 lékařské úrovně je obzvláště užitečná při vývoji procesů, kde jeden přístroj může být potřeba k podpoře několika probíhajících projektů. Mobilní vozík Raman Rxn2 zahrnuje bezpečné místo pro montáž analyzátoru, pohodlné vestavěné úložiště sondy a optiky, držák pro přihrádku na vzorky pro rutinní analýzu, praktické úložiště optických kabelů a montážní přípravky pro řídicí rozhraní přístroje. K dispozici se všemi konfiguracemi Raman Rxn2.
Farmacie: reakční chemie, výtěžek krystalizace, polymorf, míchání, sušení, granulace.
Biofarmacie: monitorování a řízení bioprocesů, aplikace PAT/QbD, buněčné kultury, fermentace, následné operace, kompatibilita s cGLP/cGMP.
Chemie: polymerace, monitorování extruze, míchání polymerů, katalytické vyšetřování.
Potravinářství: zonální heterogenita, fermentace.
Polo-zakázkový design lékařské úrovně
Odolná konstrukce z hliníku a oceli s práškovým nástřikem (bílá)
Snadná mobilita díky 5” aretovatelným, dvojitým otočným kolečkům
Integrované vedení kabeláže
Integrovaný prodlužovací kabel a zadní napájecí vstup
Pohodlný zadní výsuvný držák sondy
Přidaná zásuvka o šířce 4” pro větší úložný prostor
Špičkové produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Jednoduché produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
System design and specifications for the
Raman Rxn2 mobile cart
| EN | CS | ||
|
01/09/2023
|
|
|
|
|
14/09/2021
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
01/09/2023 |
|
Velikost souboru: |
272.8 KB |
|
Název souboru: |
TI01639CEN_0222.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details
for the Raman Rxn2 mobile cart
| EN | CS | ||
|
01/09/2023
|
|
|
|
|
14/09/2021
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
01/09/2023 |
|
Velikost souboru: |
2.3 MB |
|
Název souboru: |
BA02175CEN_0222.pdf |
Expanded version of a graphic illustrating the core elements of
Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of
PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and
process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman
spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10,
Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow
bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration
& verification kits).
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
22/05/2025 |
|
Velikost souboru: |
29.1 MB |
|
Název souboru: |
PU01613CEN_0125.pdf |