iTHERM TwistWell – teploměrná jímka se spirálovým designem
Spirálová jímka pro náročné procesní podmínky, kde standardní jímky selhávají v důsledku vibrací vyvolaných víry!
500 bar (7252 psi)
Depending on Configuration
84 in
Teploměrná jímka iTHERM ModuLine TT152 je navržena dle normy ASME B40.9 nebo jako individuální konfigurace. Je vyvrtaná a obrobená z plného tyčového materiálu, čímž chrání teplotní senzory před náročným prostředím.
Chrání teplotní senzor před mechanickým a chemickým namáháním
Robustní konstrukce pro náročné procesní podmínky
Rozsah tlaku: až 500 barů (7 252 psi)
Pro použití v potrubí, nádobách nebo nádržích
Snadná údržba a rekalibrace teploměru (senzor lze vyměnit bez přerušení procesu)
iTHERM TwistWell se spirálovou konstrukcí: snižuje vibrace vyvolané víry v aplikacích s vysokým průtokem
Přizpůsobitelná hřídel, ponoření a celková délka pro splnění specifických procesních požadavků
Široká škála rozměrů, materiálů a procesních připojení
Mezinárodní certifikace: např. pro tlakové aplikace
Jednoduché produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Imperial thermowell for a wide range of demanding industrial applications
| EN | CS | ||
|
30/04/2026
|
|
|
|
|
25/08/2025
|
|
|
|
|
15/10/2024
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
30/04/2026 |
|
Velikost souboru: |
901.8 KB |
|
Název souboru: |
TI01804TEN_0326-00.pdf |
Ridurre la complessità,
raggiungere la semplicità.
iTHERM ModuLine — facile da configurare
in base alle vostre esigenze.
|
Jazyk: |
Italian |
|
Verze: |
07/04/2025 |
|
Velikost souboru: |
7.7 MB |
|
Název souboru: |
IN01360T16IT.pdf |
Schutzrohr aus Vollmaterial mit Spiralform für
Anwendungen mit hohen Fließgeschwindigkeiten
|
Jazyk: |
German |
|
Verze: |
21/10/2024 |
|
Velikost souboru: |
1.5 MB |
|
Název souboru: |
IN01289T09DE_0224.pdf |
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
27/02/2026 |
|
Velikost souboru: |
1.4 MB |
|
Název souboru: |
IN01360T09EN.pdf |
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
|
Jazyk: |
German |
|
Verze: |
27/02/2026 |
|
Velikost souboru: |
1.4 MB |
|
Název souboru: |
IN01360T09DE.pdf |
Barstock thermowell with
helix design for high
velocity applications
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
21/10/2024 |
|
Velikost souboru: |
1.5 MB |
|
Název souboru: |
IN01289T09EN_0224.pdf |
Barstock thermowell with helical design
for high velocity applications. The alternative
for harsh process conditions where standard thermowells
fail due to vortex induced vibrations.
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
15/05/2025 |
|
Velikost souboru: |
1.5 MB |
|
Název souboru: |
WP01250T_09_EN_01.25.pdf |
mit iTHERM TwistWell Schutzrohr
|
Jazyk: |
German |
|
Verze: |
10/06/2025 |
|
Velikost souboru: |
819.2 KB |
|
Název souboru: |
AI01421T09DE01.25.pdf |
with iTHERM TwistWell thermowell design
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
10/06/2025 |
|
Velikost souboru: |
880.4 KB |
|
Název souboru: |
AI01421T09EN01.25.pdf |
Product root: TM151-, TM152-, TT151-, TT152-
Region: Canada
Approval agency: CRN
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
17/01/2024 |
|
Velikost souboru: |
9 MB |
|
Název souboru: |
Accepatance letters TT15x_rev.0.pdf |