Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Nepřetržité sledování diferenční hladiny pro automatické řízení česla

FlexView FMA90 a Micropilot FMR20B kombinují bezkontaktní měření hladiny s automatizovaným monitorováním diferenční hladiny pro včasnou detekci nánosů při čištění odpadních vod

Průmysl: Voda, odpadní voda a likvidace odpadu
FlexView FMA90 instalovaný v provozu jako centrální vizualizační a řídicí jednotka

Shrnutí

Automatizované a spolehlivé řízení česla je dosaženo nepřetržitým monitorováním rozdílu hladin před česlem a za ním. Díky dvěma radarovým senzorům Micropilot FMR20B v kombinaci s FlexView FMA90 zajišťuje toto řešení včasnou detekci nánosu, stabilní třídicí provoz a snížené manuální zásahy, a to i za přítomnosti pěny, suspendovaných pevných látek, nečistot a kolísavého množství pevných látek.

Výhody: méně zásahů, vyšší dostupnost a stabilní screening

80 GHz

radarová technologie pro spolehlivé měření hladiny

2

senzory připojené pro monitorování diferenční hladiny

24/7

automatické ovládání česla

Spolehlivé monitorování diferenční hladiny umožňuje včasnou detekci nánosů a automatické čištění česla před přetečením. Manuální zásahy jsou výrazně omezeny, což vede k vyšší dostupnosti screeningu a zlepšené provozní stabilitě. Jasná vizualizace, zaznamenané trendy a digitální komunikace poskytují plnou transparentnost procesů a podporují proaktivní strategie údržby. Výsledkem je efektivní, robustní a škálovatelné řešení pro regulaci česla, které spolehlivě zajišťuje provoz systémů filtrace odpadních vod i v náročných podmínkách.

Výzva: včasná detekce nánosů za turbulentních screeningových podmínek

V zónách čištění odpadních vod s měřicími rozsahy pod 5 m často ovlivňuje výkon konvenčních technologií měření hladiny tvorba pěny, turbulence a kolísavé podmínky proudění. Zároveň nerozpuštěné látky, sedimenty a nahromaděné nečistoty zvyšují riziko nánosů a přetékání, zejména při hrubém a jemném třídění.

Pro zajištění stabilního screeningového provozu je nezbytné včasné odhalení nahromadění kontaminace. To vyžaduje spolehlivé měření diferenční hladiny před česlem a za ním. Ruční kontrola a čištění jsou časově náročné, prodlužují prostoje a představují bezpečnostní rizika, zatímco vlivy prostředí, jako jsou nečistoty a měnící se úrovně kontaminace, dále komplikují důsledné monitorování.

Naše řešení: prevence přetečení pomocí nepřetržitého monitorování diferenční hladiny

Jednoduchého začátku inteligentnějšího řízení je dosaženo kombinací bezkontaktního měření hladiny radarem s automatizovaným vyhodnocováním a regulací diferenční hladiny. Micropilot FMR20B nepřetržitě měří hladinu vody před česlem a za ním pomocí svého zaostřeného radarového paprsku o frekvenci 80 GHz, což zajišťuje stabilní bezkontaktní měření i za přítomnosti pěny, turbulence nebo suspendovaných pevných látek.

Oba signály hladiny jsou přenášeny do FlexView FMA90, který vypočítává diferenční hladinu, klíčový indikátor pro včasnou detekci nánosů. FlexView FMA90 vylepšuje senzory a poskytuje jasný přehled o všech hodnotách díky nepřetržitému zpracování vstupních hladin, výpočtu diferenční hladiny a porovnání výsledků s konfigurovatelnými limitními hodnotami. FlexView FMA90 dokáže vyhodnotit buď diferenciální hladinu, nebo poměr mezi hladinami proti proudu a po proudu pro spolehlivé řízení česla.

Když rozdílová hladina překročí nakonfigurovaný limit, FlexView FMA90 může automaticky spustit cyklus čištění česla. Tím se zabrání přeplnění, stabilizuje se proces třídění a výrazně se snižuje potřeba manuálního zásahu. Hodnoty hladiny, diferenční hladiny a stav systému se zobrazují v reálném čase, což operátorům poskytuje plný přehled o výkonu screeningu.

Sledování trendů a událostí podporuje proaktivní údržbu a dlouhodobou provozní stabilitu. Procesní hodnoty, jako jsou jednotlivé hladiny, diferenční hladiny a stav systému, lze do řídicího systému přenášet prostřednictvím komunikace ModbusTCP nebo HART. Průvodce nastavením a automatická detekce senzorů přes HART zajišťují rychlé uvedení do provozu a spolehlivý provoz. Integrovaný webový server navíc umožňuje pohodlný přístup k naměřeným hodnotám. Pro bezpečnou integraci do moderních infrastruktur byl FlexView FMA90 vyvinut v souladu s požadavky normy IEC 62443‑4‑1 na bezpečný vývoj výrobků.

Klíčové výsledky řešení

  • Spolehlivé měření

    Stabilní měření hladiny i při výskytu pěny, turbulenci a suspendovaných látek, což poskytuje spolehlivý vstup pro monitorování diferenční hladiny a včasnou detekci nánosů

  • Vylepšená kontrola

    Automatické cykly čištění česla snižují manuální zásahy a pomáhají předcházet přeplnění

  • Snadná obsluha

    Rychlé a snadné uvedení do provozu díky průvodci nastavením a automatické detekci senzorů

  • Jasné informace

    Nepřetržitá vizualizace a digitální komunikace pro transparentní provoz a bezproblémovou integraci systému

Kontaktujte nás

Zaujala vás naše nabídka? Chtěli byste si popovídat o svých konkrétních potřebách?

Sdělte nám co nejpodrobněji, jak vám můžeme pomoci. Tímto způsobem se k vám můžeme vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Použité výrobky a služby

/

Související řešení a technologie

Měření výšky hladiny

Kontinuální měření hladiny a detekce limitní hladiny v kapalinách a sypkých materiálech

Více informací

Radarové měření hladiny

Radarové měření hladiny nabízí spolehlivé bezkontaktní a bezúdržbové měření v kapalinách a sypkých látkách. Senzor Micropilot je bezpečným řešením i v extrémních procesních podmínkách.

Více informací

Radarové měření hladiny v kostce

Radarová technologie nabízí spolehlivé a přesné měření hladiny a radarová instrumentace s podporou IIoT mění způsob, jakým průmyslová odvětví monitorují hladiny.

Více informací

Zajištění bezpečnosti provozu s ProtectBlue

Zajištění bezpečnosti provozu s ProtectBlue

Více informací

Často kladené otázky