Shrnutí
V čistírnách odpadních vod je měření průtoku v otevřeném kanálu nezbytné pro monitorování procesů, reporting a dodržování předpisů. Použitím radarových senzorů Micropilot FMR20B a řídicí jednotky FlexView FMA90 pro spolehlivý výpočet, vizualizaci a sčítání průtoku mohou operátoři těžit ze stabilních a sledovatelných dat o průtoku, a to i za náročných podmínek, jako je pěna, turbulence, měnící se povětrnostní podmínky a proměnlivé profily proudění.
Výhody: Spolehlivé měření průtoku pro efektivní a splňující požadavky na provoz zařízení
80 GHz
radarová technologie pro spolehlivé měření hladiny
2
senzory pro měření průtoku a detekci zpětného vzdutí
24/7
nepřetržité sledování a sčítání průtoku
Implementované řešení poskytuje vysoce spolehlivé a přesné měření průtoku pro aplikace v oblasti čištění odpadních vod. Radarová technologie 80 GHz zajišťuje stabilní měření hladiny a podporuje spolehlivý výpočet průtoku i za přítomnosti pěny, turbulence a měnících se podmínek prostředí.
Jasná vizualizace a integrované součtoměry průtoku podporují transparentní reporting a usnadňují dodržování regulačních požadavků. Snížené nároky na údržbu, vzdálený přístup k naměřeným datům a funkce kybernetické bezpečnosti založené na principech normy IEC 62443 podporují efektivní a bezpečný provoz zařízení. Provozovatelé tak těží ze sledovatelných dat o průtoku, minimálních prostojů a spolehlivého provozu zařízení připraveného k auditu.
Výzva: Spolehlivé měření průtoku navzdory vlivům prostředí
V čistírnách odpadních vod se přítok a odtok měří v otevřených kanálech, kde se podmínky proudění neustále mění a systémy jsou přímo vystaveny vlivům prostředí. Venkovní podmínky, jako je déšť, vítr, intenzivní sluneční záření, sníh, teplotní výkyvy, kondenzace a měnící se povrchové podmínky, mohou ovlivnit konvenční měřicí technologie.
Kromě toho mohou typické podmínky přítoku a odtoku odpadních vod způsobovat pěnu, turbulenci a hromadění nečistot, v závislosti na provozních podmínkách, zejména v obdobích nízkého průtoku. Další problémy vyplývají z kolísání podmínek proudění a efektů zpětného toku, které vyžadují spolehlivý převod nelineárních měření hladiny na přesné hodnoty průtoku. Zároveň musí provozovatelé zajistit dlouhodobou stabilitu měření a spolehlivé sčítání průtoku pro dokumentaci, reporting a dodržování regulačních požadavků.
Naše řešení: Chytřejší měření průtoku v otevřených kanálech pro aplikace v oblasti čištění odpadních vod
Jednoduchého začátku inteligentnějšího řízení čistíren odpadních vod lze dosáhnout pomocí bezkontaktního, radarového řešení měření průtoku, které je přizpůsobeno podmínkám na místě. Micropilot FMR20B nepřetržitě měří hladinu vody v otevřeném kanálu pomocí zaostřeného vyzařovacího úhlu. Měření zůstává stabilní i za přítomnosti pěny, turbulence a vlivů prostředí.
Ochranné příslušenství, včetně ochranných trubek proti zaplavení a krytů proti povětrnosti pro Micropilot FMR20B a volitelného ochranného krytu proti povětrnosti pro FlexView FMA90, pomáhá chránit měřicí zařízení před zaplavením a kondenzací a podporuje tak spolehlivý provoz po celý rok. Naměřená hladina se přenáší do FlexView FMA90, který provádí výpočty průtoku s využitím předprogramovaných linearizačních křivek, volně konfigurovatelných linearizačních tabulek a předdefinovaných geometrií žlabů nebo přelivů. Zatímco jednoduché výpočty průtoku lze provádět přímo v senzoru, FlexView FMA90 přidává hodnotu díky centralizované vizualizaci, sčítání, protokolování událostí a správě dat, což je ideální pro pokročilé monitorovací úlohy.
FlexView FMA90 vylepšuje senzory a přináší přehledný přehled o všech stavech hladiny, průtoku, celkového průtoku, stavů alarmů a trendů přímo v místě měření nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu. Převádí nelineární signály hladiny na hodnoty průtoku, průběžně sčítá objemy průtoku a podporuje protokolování dat a událostí pro sledovatelnou dokumentaci procesu. Díky podpoře až dvou hladinových vstupů dokáže FlexView FMA90 provádět výpočty součtu, rozdílu a poměru a zároveň v případě potřeby umožňuje detekci zpětného toku pomocí dalšího hladinového vstupu. Například měření průtoku ze dvou otevřených kanálů lze kombinovat a zobrazit jako celkovou hodnotu průtoku.
Operátoři mají přístup ke všem relevantním datům prostřednictvím integrovaného webového serveru a rozhraní Wi-Fi, což snižuje potřebu ručního odečtu a zásahů na místě. Toto nastavení podporuje spolehlivou dokumentaci, transparentní reporting a stabilní dlouhodobý provoz v náročných aplikacích čištění odpadních vod.
Klíčové výhody řešení
-
Spolehlivé měření
Spolehlivé měření průtoku i přes pěnu, turbulenci a měnící se povětrnostní podmínky díky bezkontaktní radarové technologii 80 GHz
-
Design splňující průmyslové normy
Přesný výpočet a sčítání průtoku pomocí integrovaných funkcí linearizace Q/H a předdefinovaných geometrií žlabů nebo přelivů
-
Snadná obsluha
Snížení manuálních zásahů díky vzdálenému přístupu, intuitivní vizualizaci a protokolování událostí
-
Jasné informace
Jasná vizualizace průtoků a celkového průtoku pro transparentní reporting a audity