Shrnutí
FlexView FMA90 v kombinaci s Waterpilot FMX21 nebo Micropilot FMR20B umožňuje spolehlivé měření hladiny, konfigurovatelné řízení čerpadel a dálkové monitorování v široké škále aplikací v oblasti vodárenství a čištění odpadních vod, od hlubokých vrtů podzemní vody až po čerpací stanice, přečerpávací stanice a aplikace zahrnující kal z odpadních vod. Řešení kombinuje různé principy měření s integrovanými řídicími funkcemi, intuitivní vizualizací a vzdáleným přístupem, což podporuje stabilní provoz, pomáhá předcházet poškození čerpadla a umožňuje vyvážené využití čerpadla.
Výhody: zvýšená účinnost díky inteligentnímu řízení čerpadla
24/7
transparentnost hladiny díky neustálému monitorování
2
kompatibilní principy měření pro řízení čerpadel
Až 8
čerpadla ovládaná jednotlivě nebo ve skupinách
Tato kombinace podporuje stabilní provoz čerpadla, při konfiguraci s vhodnými limity hladiny nebo s externím hladinovým spínačem může pomoci zabránit chodu nasucho a snižuje potřebu neplánovaných zásahů údržby. Konfigurovatelné řídicí funkce, jako střídání čerpadel a sledování doby chodu, prodlužují životnost vybavení a zlepšují energetickou účinnost. Operátoři získají plný přehled o procesu díky vzdálenému monitorování a vizualizaci, a to i v obtížně přístupných bodech měření. Výsledkem je řešení řízení čerpadel připravené na budoucnost, které kombinuje moderní diagnostiku, vizualizaci a konfigurovatelné střídání čerpadel a podporuje spolehlivý provoz v náročných aplikacích pro vodárenství a čištění odpadních vod.
Výzva: spolehlivé řízení čerpadla v uzavřených a náročných prostředích
Čerpací stanice, přečerpávací stanice, jímky na odpadní vody a studny se sladkou vodou se často vyznačují hlubokými, úzkými instalacemi s omezeným prostorem, jako jsou vrty nebo šachty, což klade vysoké nároky na robustnost senzorů, odolnost proti přetížení a dlouhodobou stabilitu. Tyto instalace jsou obvykle vystaveny měnícím se okolním podmínkám, včetně teplotních výkyvů a vlhkosti. V hlubokých vrtech podzemní vody mohou úzké geometrie, hluboké instalace a dlouhé měřicí vzdálenosti omezit výkon některých bezkontaktních měřicích technologií.
V aplikacích čištění odpadních vod kaly, usazeniny a měnící se povrchy dále komplikují spolehlivé měření hladiny. Složité hydraulické chování, časté cyklování čerpadel a proměnlivé průtoky vyžadují spolehlivé a stabilní informace o hladině, aby byl zajištěn nepřetržitý provoz. Pokud je instalováno více čerpadel, jsou strategie střídání a vyvážené doby chodu nezbytné pro zabránění nerovnoměrnému opotřebení, snížení rizika zanášení a prodloužení životnosti čerpadla. Operátoři zároveň potřebují vzdálený přístup k bezpečnému a efektivnímu monitorování a úpravě procesu, aniž by museli vstupovat do uzavřených nebo těžko dostupných prostor.
Naše řešení: chytřejší řízení čerpadel
Jednoduchého začátku k inteligentnějšímu řízení je dosaženo kombinací stabilního měření hladiny s konfigurovatelným řízením čerpadla a přehlednou vizualizací. V závislosti na podmínkách aplikace lze zvolit buď hydrostatické, nebo bezkontaktní radarové měření hladiny, které poskytne spolehlivý vstupní signál pro řízení čerpadla.
Pokud aplikace zahrnuje kal, nánosy na hladině, pěnu nebo turbulentní vodní hladinu, Micropilot FMR20B umožňuje bezkontaktní radarové měření hladiny. Jeho úzký radarový paprsek s frekvencí 80 GHz poskytuje stabilní hodnoty hladiny i za náročných procesních podmínek.
Waterpilot FMX21 poskytuje robustní hydrostatické měření hladiny a volitelné měření teploty ve studnách, čerpacích stanicích nebo jímkách na odpadní vody. Jeho keramický měřicí senzor převádí tlak vodního sloupce na stabilní hladinový signál, což poskytuje spolehlivý základ pro spínání čerpadel na základě úrovně hladiny. Díky tomu je tento princip měření obzvláště vhodný pro hluboké nebo úzké vrty až do hloubky 200 m, kde měřicí výkon zůstává stabilní, nezávislý na odrazech, geometrii potrubí nebo hloubce instalace.
Naměřené hodnoty z Micropilot FMR20B nebo Waterpilot FMX21 jsou přenášeny do FlexView FMA90, který slouží jako centrální řídicí a vizualizační jednotka. FlexView FMA90 vylepšuje senzory a poskytuje jasný přehled o všech hodnotách hladiny tím, že neustále zpracovává vstupní hodnoty úrovně hladiny, porovnává je s nakonfigurovanými spínacími limity a provádí konfigurovatelné funkce řízení čerpadla.
V závislosti na konfiguraci FlexView FMA90 automaticky spouští, zastavuje nebo střídá čerpadla, aby udržel stabilní provoz při proměnlivých průtocích a hydraulickém chování. Až osm čerpadel lze ovládat jednotlivě nebo ve skupinách. Lze zaznamenávat provozní údaje čerpadla, včetně provozních hodin, počtu spuštění, doby chodu a odstávek. Strategie střídání podporují vyvážené využití čerpadel, zatímco konfigurovatelné funkce proplachování mohou pomoci snížit hromadění sedimentů a podpořit spolehlivý provoz čerpací stanice. Zpětná vazba z čerpadla může být také integrována prostřednictvím binárních vstupů.
Relevantní data, včetně hodnot úrovně hladiny, křivek naměřených hodnot, diagnostických informací a záznamníku událostí, lze vizualizovat na FlexView FMA90 a přistupovat k nim vzdáleně prostřednictvím integrovaného webového serveru pomocí Ethernetu nebo Wi-Fi rozhraní. Operátoři mohou sledovat stav systému a upravovat parametry z rozhraní prohlížeče, aniž by museli vstupovat do čerpací nádrže. Pro bezpečnou integraci do moderních infrastruktur byl FlexView FMA90 vyvinut v souladu s požadavky normy IEC 62443‑4‑1 na bezpečný vývoj produktů.
Klíčové výsledky řešení
-
Spolehlivé měření
Stabilní měření hladiny a spolehlivé řízení čerpadla v náročných instalačních podmínkách a s proměnlivým přítokem ve vodárenství nebo v čištění odpadních vod
-
Vylepšená kontrola
Konfigurovatelná logika střídání čerpadel pro vyváženou dobu chodu a prodlouženou životnost čerpadla
-
Snadná obsluha
Vzdálené monitorování a konfigurace přes integrovaný webový server a Wi-Fi přístup
-
Jasné informace
Vylepšené plánování údržby díky vizualizaci, diagnostice a sledování provozních dat