Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Z laboratoře do terénu s Ramanovou spektroskopií

Škálovatelné řešení PAT od společnosti Evonik – pro vyšší efektivitu, bezpečnost a kvalitu při výrobě speciálních chemikálií

Průmysl: Chemický
Procesní technik a Ramanova sonda Endress+Hauser ve společnosti Evonik

Shrnutí

Ve spolupráci se společností Endress+Hauser společnost Evonik úspěšně integrovala Ramanovu spektroskopii jako výkonnou technologii pro analýzu procesů (PAT) od laboratoře přes pilotní závody až po výrobu. Tato technologie poskytuje data v reálném čase, zvyšuje efektivitu, snižuje náklady a zlepšuje kvalitu produktů. Jeho flexibilita, škálovatelnost a bezpečnost z něj činí klíč k novému potenciálu úspor ve vývoji chemických procesů. Zákazníci mohou přímo těžit z těchto získaných odborných znalostí k optimalizaci vlastních vývojových a výrobních procesů udržitelným způsobem.

Výsledky: Vyšší efektivita, bezpečnost a kvalita

16

instalovaných analyzátorů Raman Rxn2

Více než 50

míst měření s Ramanovými Rxn sondami

Ramanova spektroskopie od společnosti Endress+Hauser se ve společnosti Evonik etablovala jako klíčový nástroj pro PAT. Umožňuje významné zvýšení efektivity, snížení nákladů a rychlejší uvedení nových produktů na trh.

Výsledky zahrnují:

  • komplexní analýzu procesů od laboratoře až po výrobu
  • možnost měření v reálném čase na několika měřicích místech současně
  • měření v síti nahrazující ruční odběr vzorků
  • vhodnost pro pilotní provozy s nízkými objemy
  • spolehlivý provoz i v obtížných podmínkách (např. v zónách ATEX)
  • zkrácení doby uvedení na trh
  • snížení nákladů eliminaci laboratorních vyšetření a snížením nákladů na personál
  • zvýšenou bezpečnost
  • interní přijetí a získávání odborných znalostí
Fotografie Dr. Andrease Ohligschlägera, PAT technika, Evonik Industries AG

„S Ramanovými spektry byste mohli být schopni přiřadit izolované píky jednotlivým látkám ve směsi.“ To výrazně snižuje náročnost kalibrace a rychle vede ke kvantitativním výsledkům.“

Dr. Andreas Ohligschläger, PAT technik, Evonik Industries AG

Výzva: Najít všestranné řešení pro propojení laboratoře a procesu v reálném čase

V roce 2016 společnost Evonik spustila celopodnikovou strategii „z laboratoře do procesu“ s cílem začlenit technologie PAT již v rané fázi vývoje procesů. Společnost Evonik hledala technologii pro analýzu procesů, která by efektivně podporovala celý proces vývoje a optimalizace a zároveň by pomohla snížit náklady. Cílem bylo najít řešení, které nejen poskytuje přesná data v reálném čase, ale je také dostatečně všestranné pro použití v široké škále procesních prostředí – od laboratoře až po výrobu.

Technologie by měla:

  • být univerzálně použitelná pro širokou škálu chemikálií, skupenství a procesních podmínek
  • být flexibilní a škálovatelná od výzkumné a vývojové laboratoře až po velkovýrobní zařízení
  • rychle provádět integraci za účelem zkrácení doby vývoje a uvedení na trh
  • zlepšit kvalitu produktů prostřednictvím kontinuálních inline měření
  • fungovat spolehlivě i v náročných podmínkách, jako jsou zóny ATEX

Naše řešení: škálovatelný systém PAT Ramanovy spektroskopie Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser poskytla společnosti Evonik řešení na míru založené na Ramanově spektroskopii – technologii, která splňuje všechny stanovené požadavky. Systémy se vyznačují svou výjimečnou modularitou a všestranností. Díky optickým vláknům a různým typům sond je lze snadno integrovat do široké škály instalačních situací. Až čtyři nezávislé kanály umožňují simultánní monitorování více míst měření – což je jasná výhoda pro složité procesy.

Chemometrická vhodnost spekter nabízí zvláštní přidanou hodnotu – díky kompatibilitě se všemi běžnými chemometrickými programy je možné analyzovat přímo na spektrometru, a to všestranným a intuitivním způsobem v reálném čase. To umožňuje zaznamenávat a interpretovat kvalitativní i kvantitativní data okamžitě během procesu – bez časově náročného ručního vzorkování.

Ramanova spektroskopie byla poprvé úspěšně použita v pilotním provozu pro vývoj hydrogenačních procesů. Sonda byla integrována do trubky o průměru 6 mm – což je výrazně méně než ve výrobních zařízeních. Namísto denního odběru vzorků NMR nyní technologie umožňuje provádět inline měření každou minutu a proces je průběžně monitorován.

Tento proces je efektivní, přesný a bezpečný. Zejména v pilotních provozech s nízkými objemy zůstává složení systému nezměněno, protože není nutné odebírat vzorky. To nejen šetří čas a peníze, ale také zvyšuje bezpečnost jak pro personál, tak pro provoz.

Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Díky standardizovaným a certifikovaným komponentům lze Ramanův systém použít i v zónách ATEX za rozumnou cenu. Pro použití v potenciálně výbušném prostředí používá Evonik také vibrační hladinový spínač Liquiphant. Tím je zajištěno, že se v laserovém paprsku Ramanovy sondy nemůže tvořit žádná hořlavá směs plynů – což rozhodujícím způsobem přispívá k bezpečnosti procesu.

Testimoniál

Fotografie Dr. Rolanda Peschkeho, specialisty na PAT u výrobce speciálních chemikálií Evonik

„Požadavky na měřicí systémy PAT jsou obzvláště vysoké, zejména v náročném prostředí procesních závodů a s nutností splňovat předpisy ATEX. Ramanova spektroskopie se v této oblasti etablovala jako robustní a spolehlivý nástroj.“ – Dr. Roland Peschke, specialista na PAT ve společnosti Evonik Oxeno

Globální zavedení

Tento systém umožnil společnosti Evonik nejen zvýšit efektivitu a kvalitu vývoje procesů, ale také úspěšně přenést technologii z laboratoře do výroby – což je skutečný klíč k novému potenciálu úspor. Po úspěšném zavedení v Německu je Ramanova technologie nyní zaváděna mezinárodně v prvních výrobních závodech společnosti Evonik – s podporou globálních odborných znalostí společnosti Endress+Hauser.

Stáhnout zdarma

Stáhněte si případovou studii

Chcete mít přístup k celé případové studii ve formátu PDF? Stáhněte si kopii pro čtení, kdykoli se vám to hodí, uložte si ji pro budoucí použití nebo ji sdílejte s kolegy.

Stáhnout případovou studii

Kontaktujte nás

Zaujala vás naše nabídka? Chtěli byste si popovídat o svých konkrétních potřebách?

Sdělte nám co nejpodrobněji, jak vám můžeme pomoci. Tímto způsobem se k vám můžeme vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Použité produkty a služby

/

Související řešení a technologie

Optická analýza chemických vlastností

Optické analytické systémy pro monitorování složení a koncentrace pevných látek, kapalin, kalů, částic a plynů – pro laboratorní, procesní a emisní monitoring.

Více informací

Monitorování vypouštění odpadních vod 

Provozujte vypouštění odpadních vod v zákonných mezích s kompletním a spolehlivým monitorováním pro nepřetržité hodnoty a rychlou reakcí na kontaminaci.

Přečtěte si více

Měření vodíku v plynovodech

Rychlé a kontinuální měření vodíku v plynovodech umožňuje bezpečný blending, dodržování předpisů kvality a dynamickou kontrolu pomocí Ramanovy spektroskopie – bez spotřebního materiálu nebo spalování

Přečtěte si více

Analýza kvality biometanu pro bezpečné a předpisům vyhovující vstřikování plynu 

Zajistěte spolehlivou kvalitu biometanu pomocí rychlého a přesného online měření H₂S, rosného bodu vody a klíčových parametrů pro bezpečné vpouštění do sítě a efektivní provoz. 

Přečtěte si více

Chraňte membrány reverzní osmózy pomocí online monitorování kvality vody pro odsolování 

Spolehlivé online monitorování kvality vody pro ochranu membrán RO (reverzní osmózy), snížení nákladů na čištění a prodloužení životnosti membrán v aplikacích odsolování a opětovného použití vody.

Přečtěte si více

Detekce úniků v kryogenních nádržích (LNG, ethylen, LPG a amoniak)

Včas odhalte netěsnosti v kryogenních nádržích a mějte situaci pod kontrolou. Společnost Endress+Hauser poskytuje nepřetržité a vysoce spolehlivé monitorování teploty pro ochranu osob, majetku a kritické infrastruktury.

Přečtěte si více

Měření a ověřování CCUS v reálném čase

Odemkněte budoucnost zachycování uhlíku: přesné, spolehlivé a přizpůsobené pro aplikace v hustém skupenství

Přečíst více

Řešení pro nepřetržité monitorování emisí pro zajištění shody s předpisy

Řešení pro nepřetržité monitorování emisí pro zajištění shody s předpisy

Více informací

Často kladené otázky

Logo společnosti: Evonik Industries AG

Společnost Evonik Industries AG se sídlem v německém Essenu je světovým lídrem v oblasti speciálních chemikálií. Díky své vášni pro inovace a technickou dokonalost jde společnost nad rámec tradiční chemie a vytváří udržitelná řešení pro průmysl a společnost. Evonik provozuje výrobní provozy ve 27 zemích na šesti kontinentech.