Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
4 až 40 °C (39 až 104 °F)
-
Procesní tlak
Bez přetlaku
Oblast použití
Liquiline System CAT820 poskytuje čisté vzorky přímo z procesu. Je vybaven technologií Memosens, usnadňuje uvedení do provozu a podporuje prediktivní údržbu. Snadné čištění speciálního membránového povrchu a údržba bez nástrojů snižují provozní náklady. CAT820 lze kombinovat s modulárním držákem Flexdip pro adaptabilní procesní instalaci. Jednotka je plně řízena analyzátorem Liquiline System, a tím umožňuje dokonalou synchronizaci odběru.
Liquiline System CAT820 je určen pro:
aktivační nádrže a odtoky z komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod
povrchové vody
odběr vodných vzorků z průmyslových procesů
Výhody
Rychlé uvedení do provozu a plug & play díky technologii Memosens a uživatelsky přívětivé provozní koncepci Liquiline
Nízkonákladová údržba bez nářadí se snadnou výměnou filtračního prvku
Pokročilá diagnostika se vzdáleným přístupem s vysokou bezpečností provozu
Volitelná funkce zpětného proplachu vede k prodloužení intervalů údržby
Různé možnosti montáže pro perfektní přizpůsobení aplikaci
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
Měřicí princip
Kolorimetrický
-
Charakteristika
Systém automatické přípravy vzorků pro dodávku filtrovaných vzorků do měřicích zařízení
-
Velikost
194 × 237 × 162 mm
7,64 × 9,33 × 6,38 in
(v × š × h) -
Provedení
Filtrační systém se zpětným proplachem s různými možnostmi instalace: plovák, řetěz a ponorná trubka
Plná kompatibilita s držákem CYH112 -
Procesní teplota
4 až 40 °C (39 až 104 °F)
-
Okolní teplota
Neotápěné: 5 až 50 °C (41 až 122 °F)
Otápěné: −20 až 50 °C (−4 až 122 °F) -
Procesní tlak
Bez přetlaku
-
Speciální položky
Volitelný zpětný proplach tlakovým vzduchem (verze s technologií Memosens)
Řízení a nastavení parametrů prostřednictvím systému Liquiline System CA80
K dispozici i samostatná verze s časovým řízením -
Aplikace
Vzorkování z provzdušňovací nádrže a sekundární usazovací nádrže v komunálních a průmyslových čistírnách odpadních vod
Vzorkování vodných médií z průmyslových procesů -
Napájení
100 až 120 / 200 až 240 V AC 10 %, 50/60 Hz
-
Spotřební materiály
Čistidlo CY820 pro filtr a hadice
-
-
Technické informace (TI)
Liquiline System CAT820 Technical Information
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 02/2016New version available in EnglishAutomatic sample conditioning system for supplying process measuring
devices with filtered sample from sludge activation, secondary
clarification or surface waterEN CS 23/02/201631/03/2014Jazyk:
English
Verze:
23/02/2016
Velikost souboru:
2.2 MB
Název souboru:
TI01131CEN_0216.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquiline System CAT820
-
Návod k obsluze (BA)
Česká verze - 07/2021New version available in EnglishSystém automatické úpravy vzorků s dopravou filtrovaných vzorků
z aktivovaného kalu, sekundárního čištění nebo povrchové vody pro pr
ocesní měřicí zařízení s dopravouEN CS 08/07/202128/07/201615/05/2014Jazyk:
Czech
Verze:
08/07/2021
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
BA01274CCS_0321.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit Mastbefestigung Post mounting kit 71096920 Installation Instructions
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 02/2017New version available in EnglishKit Mastbefestigung
EN CS 28/02/201711/06/201431/12/2011Jazyk:
English
Verze:
28/02/2017
Velikost souboru:
659.1 KB
Název souboru:
EA00010CA2_0317.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit manual for sample preparation systems CAT8xx Filter
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 01/2026New version available in EnglishKit manual for sample preparation systems CAT8xx Filter - two-sided
EN CS 16/01/2026Jazyk:
English
Verze:
16/01/2026
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
71223012 Anleitung Kits CAT8xx Filter 2020-06.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA CA8x/CAT8xx
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 06/2025New version available in EnglishHose connector
EN CS 23/06/202513/02/2025Jazyk:
English
Verze:
23/06/2025
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
EA01522CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Sample preparation systems CAT820/860
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 09/2025New version available in EnglishMaintenance
EN CS 12/09/2025Jazyk:
English
Verze:
12/09/2025
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
EA01714CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Sample preparation systems CAT820/860
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2025New version available in EnglishElectronics compartment
EN CS 26/05/2025Jazyk:
English
Verze:
26/05/2025
Velikost souboru:
3.2 MB
Název souboru:
EA01612CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Gestion globale de vos eaux usées
-
Kompetenční brožura (CP)
Francouzská verze - 10/2022New version available in EnglishGestion globale de vos eaux usées
Quels sont vos défis ?Jazyk:
French
Verze:
17/10/2022
Velikost souboru:
5.2 MB
Název souboru:
Endress_Hauser_gestion_globale_de_vos_eaux_us�es.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Volledig beheer van uw afvalwater
-
Kompetenční brožura (CP)
Holandská verze - 10/2022New version available in EnglishVolledig beheer van uw afvalwater
Welke uitdagingen heeft u ?Jazyk:
Dutch
Verze:
17/10/2022
Velikost souboru:
7.6 MB
Název souboru:
Endress_Hauser_volledig beheer van uw afvalwater.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
良質な水のために
-
Kompetenční brožura (CP)
Japonská verze - 05/2025New version available in English上水道、配水網、地表水、工業プラント向けの斬新なアイデア
Jazyk:
Japanese
Verze:
22/05/2025
Velikost souboru:
10.1 MB
Název souboru:
CP01335CJA_0223_Competence in water.pdf
-
Vyberte si z námi navrhovaných možností
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD výkresy CAD výkresy
- CAD výkresy
-
Naše cena za kus
-
<%range%><%price%>
-
- Volitelné doplňkové prvky
Individuální konfigurace
Často kupované společně
Příslušenství
Související produkty