Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
4 až 40 °C (39 až 104 °F)
-
Procesní tlak
1,5 až 4,0 bar (21,76 až 58,01 psi)
Pro volitelné automatické čištění:
2,0 až 5,0 bar (29,0 až 72,5 psi); ale nejméně 0,5 bar (7,3 psi) > procesní tlak
Oblast použití
Liquiline System CAT810 filtruje kapalinu pro kontinuální on-line monitoring komunálních a průmyslových odpadních vod a průmyslových procesů. Samočisticí filtr s příčným průtokem zabraňuje zanesení, což zvyšuje bezpečnost procesu. Díky minimalizovanému mrtvému objemu odráží změny v procesu prakticky okamžitě a zkracuje dobu odezvy analyzátorů.
Liquiline System CAT810 je určen pro:
odtok z komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod
odběr vodných vzorků z tlakových potrubí v průmyslových aplikacích
Výhody
Dlouhé intervaly údržby díky automatické funkci zpětného proplachu
Úspora nákladů díky údržbě bez nářadí a snadné výměně filtrů
Filtr je řízen přes menu analyzátoru Liquiline System s dokonalou synchronizací odběru nebo pomocí časovače s řízením obsluhou
Různé možnosti instalace s optimálním procesním připojením
Krátká doba odezvy navazujících analyzátorů díky malému mrtvému objemu
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Liquiline System CAT810 Technical Information
Cross-flow filter for the filtration of water from pressure pipes
EN CS 23/02/201631/03/2014Jazyk:
English
Verze:
23/02/2016
Velikost souboru:
777.9 KB
Název souboru:
TI01138CEN_0216.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquiline SystemCAT810 Operating Instructions
Automatic sample preparation system for supplying process measuring
devices with filtered samples from pressure pipesEN CS 28/07/201615/05/2014Jazyk:
English
Verze:
28/07/2016
Velikost souboru:
907.2 KB
Název souboru:
BA01280CEN_0216.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA CA8x/CAT8xx
Hose connector
EN CS 23/06/202513/02/2025Jazyk:
English
Verze:
23/06/2025
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
EA01522CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit manual for sample preparation systems CAT8xx Filter
Kit manual for sample preparation systems CAT8xx Filter - two-sided
EN CS 16/01/2026Jazyk:
English
Verze:
16/01/2026
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
71223012 Anleitung Kits CAT8xx Filter 2020-06.pdf
-
-
-
Inovace (IN)
High-precision nutrient analysis at critical control points
Liquiline System CA80AM and CA80PH analyzers and sample preparation
systemsJazyk:
English
Verze:
30/06/2015
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
IN01051CEN_CA80_lowres.pdf
-
-
-
Inovace (IN)
Liefern Sie sicheres Wasser
Präzise Nitrit-, Eisen- und Aluminiumanalyse mit Liquiline System CA80
Jazyk:
German
Verze:
16/05/2017
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
IN01080CDE_CA80NO-FE-AL_0317.pdf
-
-
-
Inovace (IN)
Supply safe water
High-precision analysis of nitrite, iron and aluminum with Liquiline
System CA80Jazyk:
English
Verze:
11/04/2017
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
IN01080CEN_CA80NO-FE-AL_0317.pdf
-
-
-
Příslušenství
71079930 (Russia)
Silikonfett, mittelviskos / Silicone grease
Jazyk:
Russian
Verze:
25/02/2025
Velikost souboru:
187.6 KB
Název souboru:
MSDS_71079930_(RUS).pdf
-
-
-
Příslušenství
71079930 (Lithuania)
Silikonfett, mittelviskos / Silicone grease
Jazyk:
Lithuanian
Verze:
25/02/2025
Velikost souboru:
221.7 KB
Název souboru:
MSDS_71079930_(LT).pdf
-
-
-
Příslušenství
71079930 (Italy)
Silikonfett, mittelviskos / Silicone grease
Jazyk:
Italian
Verze:
25/02/2025
Velikost souboru:
41.7 KB
Název souboru:
MSDS_71079930_(I).pdf
-