Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
0 až 2,5 mg/l PO4-P (modrá metoda)
0,05 až 10 mg/l PO4-P (modrá metoda)
0,05 až 10 mg/l s funkcí ředění do maximálně 2,5 až 500 mg/l PO4-P (modrá metoda)
0,5 až 20 mg/l PO4-P (žlutá metoda)
0,5 až 50 mg/l PO4-P (žlutá metoda)
0,5 až 50 mg/l s funkcí ředění do maximálně 10 až 1 000 mg/l PO4-P (žlutá metoda) -
Procesní teplota
4 až 40 °C (39,2 °F až 104 °F)
-
Procesní tlak
Při atmosférickém tlaku, < 0,2 bar
Oblast použití
Liquiline System CA80PH je on-line analyzátor ortofosfátů, který umožňuje přesné řízení dávky srážedla na čistírně odpadních vod. Stejně jako u ostatních analyzátorů systému Liquiline i zde je možnost snadného plug & play připojení až čtyř senzorů Memosens – instalace je pak jednoduchá. Díky automatické kalibraci, automatickému čištění a nízké spotřebě reagencií tak ušetříte na provozních nákladech. Pokročilá diagnostika se vzdáleným přístupem zajišťuje bezpečný provoz a podporu při poskytování procesní dokumentace pro audit.
Liquiline System CA80PH pomáhá optimalizovat výkon čistíren odpadních vod. Analyzátor monitoruje a řídí:
Dávkování srážedla do provzdušňovacích nádrží
Odtok z čistíren odpadních vod
V průmyslových aplikacích se Liquiline System CA80PH používá pro monitorování chladicích okruhů.
Výhody
Rychlé uvedení do provozu díky plug & play připojení Memosens a uživatelsky přívětivému systému obsluhy
Snadné rozšíření (upgrade) – dokonce na kompletní měřicí stanici – jednoduchým doplněním modulů a připojením snímačů Memosens
Pokročilá diagnostika se vzdáleným přístupem s vysokou bezpečností provozu
Nízké provozní náklady díky automatické kalibraci, automatickému čištění a dlouhé životností reagencií s volitelným chladicím modulem
K dispozici jsou obě standardizované metody, které pokrývají všechny aplikace: molybdenovou modrou metodu a molybden-vanadátovou žlutou metodu
Videa
-
Princip kolorimetrického měření ortofosfátů ve vodách. Toto video ukazuje, jak funguje tento princip měření.
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
Měřicí princip
Kolorimetrický
-
Charakteristika
Procesní analyzátor fosfátů ve vodách
Soulad se standardním principem kolorimetrického měření, metoda molybdenové modře, DIN EN 1189 nebo metoda molybdeno-vanadičnanová -
Velikost
Kryt (otevřená verze):
793 × 530 × 417 mm
31,22 × 20,87 × 16,42 in
Kryt (uzavřená verze):
793 × 530 × 463 mm
31,22 × 20,87 × 18,23 in
Kryt s podstavcem:
1 723 × 530 × 463 mm
67,83 × 20,87 × 18,23 in -
Provedení
Otevřené provedení, skříň i skříň s podstavcem
Vysoce výkonný plast ASA-PC, náhradní podstavec s krytem z ocele -
Procesní teplota
4 až 40 °C (39,2 °F až 104 °F)
-
Okolní teplota
5 až 40 °C (41 až 104 °F)
Venkovní verze: −20 až 40 °C (−4 až 104 °F) -
Procesní tlak
Při atmosférickém tlaku, < 0,2 bar
-
Frekvence sondy
Min. 5 ml/min (0,17 fl.oz/min)
-
Konzistence sondy
Obsah nerozpuštěných látek
Zákal < 50 NTU, vodný, homogenizovaný -
Aplikace
Sledování a optimalizace čisticí kapacity obecních a průmyslových čistíren odpadních vod
-
Napájení
100 až 120 V AC / 200 až 240 V AC 10 %
24 V DC 10 %
50 1 Hz nebo 60 1,2 Hz -
Výstup/komunikace
2× 0/4 až 20 mA
Modbus RS485/TCP -
Vstup
1 nebo 2 měřicí kanály
1–4 binární vstupy pro senzory s protokolem Memosens (volitelná možnost) -
Rozsah měření
0 až 2,5 mg/l PO4-P (modrá metoda)
0,05 až 10 mg/l PO4-P (modrá metoda)
0,05 až 10 mg/l s funkcí ředění do maximálně 2,5 až 500 mg/l PO4-P (modrá metoda)
0,5 až 20 mg/l PO4-P (žlutá metoda)
0,5 až 50 mg/l PO4-P (žlutá metoda)
0,5 až 50 mg/l s funkcí ředění do maximálně 10 až 1 000 mg/l PO4-P (žlutá metoda) -
Spotřební materiály
Pro provoz jsou nezbytné reagencie a standardní roztoky CY80H a rovněž čistidlo CY800 (modrá metoda)
Pravidelná údržba se provádí s využitím částí sady pro údržbu CAV800
-
-
Technické informace (TI)
TI Liquiline System CA80PH
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 05/2024New version available in EnglishColorimetric analyzer for orthophosphate
EN CS 23/05/202430/11/202231/05/202114/02/202009/06/2017Jazyk:
English
Verze:
23/05/2024
Velikost souboru:
4.3 MB
Název souboru:
TI01219CEN_0724-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Liquiline System CA80PH
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 05/2024New version available in EnglishColorimetric analyzer for orthophosphate (molybdate-vanadate method)
EN CS 23/05/202430/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Jazyk:
English
Verze:
23/05/2024
Velikost souboru:
6.7 MB
Název souboru:
BA01435CEN_0724-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Memosens Pokyny k obsluze
-
Návod k obsluze (BA)
Česká verze - 02/2019New version available in EnglishVstupy senzorů s protokolem Memosens
EN CS 30/05/202228/02/2019Jazyk:
Czech
Verze:
28/02/2019
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
BA01245CCS_0719.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquiline System CA80PH Pokyny k obsluze
-
Návod k obsluze (BA)
Česká verze - 06/2017New version available in EnglishKolorimetrický analyzátor ortofosfátu ( modrá metoda)
EN CS 23/05/202430/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Jazyk:
Czech
Verze:
09/06/2017
Velikost souboru:
7.9 MB
Název souboru:
BA01416CCS_0317.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Liquiline System CA80PH
-
Zkrácený návod (KA)
Česká verze - 05/2021New version available in EnglishKolorimetrický analyzátor pro orthofosforečnan
EN CS 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201701/02/2016Jazyk:
Czech
Verze:
31/05/2021
Velikost souboru:
3.4 MB
Název souboru:
KA01186CCS_0621.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 11/2022New version available in EnglishModule 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN CS 28/11/2022Jazyk:
English
Verze:
28/11/2022
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Liquiline System CA8x analyzer
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 08/2025New version available in EnglishCooling module
EN CS 20/08/2025Jazyk:
English
Verze:
20/08/2025
Velikost souboru:
2.6 MB
Název souboru:
EA01688CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit for analyzer CA8x: Valve
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 07/2025New version available in EnglishThis instruction applies to following spare part kit:
71218433 Kit CA8x: ValveEN CS 24/07/202509/05/2025Jazyk:
English
Verze:
24/07/2025
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
71231926 Anleitung Kit CA80 Ventil 2025-07.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 06/2025New version available in EnglishKits for Analyzer CA80: Engineering parts
EN CS 30/06/2025Jazyk:
English
Verze:
30/06/2025
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 07/2014New version available in EnglishFür erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN CS 07/07/201425/03/201331/12/2011Jazyk:
English
Verze:
07/07/2014
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
EA00008CA2_0314.pdf
-
Vyberte si z námi navrhovaných možností
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD výkresy CAD výkresy
- CAD výkresy
-
Naše cena za kus
-
<%range%><%price%>
-
- Volitelné doplňkové prvky
Individuální konfigurace
Často kupované společně
Příslušenství
Související produkty