Převodníky Liquiline s technologií Heartbeat poskytují údržbu podle daného stavu a jednoduché ověření měřicího místa a pomáhají provádět optimalizační opatření.
Zůstaňte flexibilní s převodníkem Liquiline CM448: jeho modulární provedení vám kdykoli umožňuje jednoduché přidávání dalších funkcí (např. digitální sběrnice, relé).
Liquiline CM448 je nejnovější převodník pro pH, ORP, vodivost, kyslík, chlór, zákal, rozhraní voda–kal, SAC, dusičnany a mnoho dalších parametrů.
Souhrn technické specifikace
Vstup
1× až 8× binární vstupy Memosens 2× vstup 0/4 až 20 mA – volitelně 2× až 4× binární vstup – volitelně
Převodník Liquiline CM448 umožňuje připojit až 8 senzorů Memosens podle vlastního výběru z více než 12 měřených parametrů. Nabízí automatické rozpoznávání senzorů, jednoduché ovládání a standardizované náhradní díly se všemi ostatními zařízeními platformy Liquiline. Pomocí jeho vstupů, výstupů, regulátorů a matematických modulů můžete řídit i čisticí systémy nebo dávkovací čerpadla. Technologie Heartbeat vám pomůže najít ideální rovnováhu mezi dostupností měřicího bodu a náklady na údržbu.
Liquiline CM448 je vhodný pro všechna průmyslová odvětví a jejich nástroje, jako jsou:
Potravinářský průmysl
Farmacie
Energetika a energie
Voda a odpadní vody
Chemický průmysl
Námořní
Je vybaven následujícími komunikačními protokoly a rozhraními:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Webserver
Převodník lze rozšířit o modul, jehož schválení pro ochranu proti výbuchu, například IECEx, ATEX a CSA, umožňuje připojení snímačů instalovaných v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Výhody
Chytrá jednoduchost: Jeden kontrolér pro všechny parametry a aplikace, intuitivní uživatelské rozhraní, automatické rozpoznávání senzoru, hot plug & play s předkalibrovanými Memosens senzory.
Kompletní sestava: 8 kanálů v jednom zařízení poskytuje nejvyšší flexibilitu pro každý měřicí úkol.
Jednoduché a bezpečné uvedení do provozu: Úsporná konfigurace na SD kartě umožňuje rychlé nastavení pro podvojné instalace.
Vzdálené řízení procesu: Integrovaný webový server umožňuje dálkové odečet parametrů, hodnot a diagnostických dat a konfigurovat zařízení přes libovolný webový prohlížeč – i pomocí smartphonu.
Vyšší dostupnost, nižší náklady: Technologie Heartbeat umožňuje údržbu podle daného stavu a jednoduché ověření celého měřicího místa a pomáhá provádět optimalizační opatření.
Připojení pohonu: Modul Liquiline Edge Module CYY7 přenáší procesní data do systému Netilion nezávisle na průmyslové sběrnici. To umožňuje vzdálený přehled a využívání služeb IIoT. Je k dispozici v nových produktech nebo jako upgrade instalovaných platforem Liquiline.
Memosens 2.0: Nejmodernější technologie senzorů v novém provedení
Usnadněte si život, zvyšte bezpečnost vašeho procesu a zůstaňte ve spojení s digitální technologií Memosens 2.0.
Inteligentní přístrojové vybavení s technologií Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a zároveň snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat poskytuje detailní přehled o stavu zařízení, což vede k vyšší provozní bezpečnosti a nákladové efektivitě.
Liquiline: špičková platforma převodníku
Výběrem platformy Liquiline jste se efektivně rozhodli ušetřit za skladové položky, dále za čas potřebný pro instalaci a získat provozní bezpečnost!
The monitoring solution provides the Visp fish farm with stable, reliable oxygen control, enabling optimal conditions for fish and reducing effort and risk.
Proline Teqwave MW 300 delivers stable real-time data taken directly from the process, reduces maintenance work, and allows quicker intervention if changes to the process are required.
Kerry DCF vyrábí pomazánky a máslové výrobky pro maloobchodní trh. Společnost chtěla automatizovat test chemické spotřeby kyslíku ve vyčištěných odpadních vodách, aby ušetřila čas a optimalizovala proces.
Memosens CPS11E ensures precise pH monitoring in biodiesel production, improving product quality, process stability and sensor lifetime under harsh conditions.
Modulární 4vodičový kontrolér Vícekanálový: 1 až 8 digitálních kanálů pro protokol Memosens Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal Možnost připojení 8 senzorů v jakékoli kombinaci Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory
Charakteristika
Robustní plastové provedení Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu
Provedení
8× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy, alarmové relé, 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení
Materiál
Základna skříně: PC-FR Těsnění skříně: EPDM
Rozměr
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
Ochrana proti vniknutí
IP 66 / IP 67
Vstup
1× až 8× binární vstupy Memosens 2× vstup 0/4 až 20 mA – volitelně 2× až 4× binární vstup – volitelně
Modulární 4vodičový kontrolér Vícekanálový: 1 až 8 digitálních kanálů pro protokol Memosens Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal Možnost připojení 8 senzorů v jakékoli kombinaci Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory
Charakteristika
Robustní plastové provedení Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu
Provedení
8× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy, alarmové relé, 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení
Materiál
Základna skříně: PC-FR Těsnění skříně: EPDM
Rozměr
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
Ochrana proti vniknutí
IP 66 / IP 67
Vstup
1× až 8× binární vstupy Memosens 2× vstup 0/4 až 20 mA – volitelně 2× až 4× binární vstup – volitelně
Modulární 4vodičový kontrolér Vícekanálový: 1 až 8 digitálních kanálů pro protokol Memosens Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal Možnost připojení 8 senzorů v jakékoli kombinaci Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory
Charakteristika
Robustní plastové provedení Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu
Provedení
8× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy, alarmové relé, 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení
Materiál
Základna skříně: PC-FR Těsnění skříně: EPDM
Rozměr
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Ochrana proti vniknutí
IP 66 / IP 67
Vstup
1× až 8× binární vstupy Memosens 2× vstup 0/4 až 20 mA – volitelně 2× až 4× binární vstup – volitelně
Modulární 4vodičový kontrolér Vícekanálový: 1 až 8 digitálních kanálů pro protokol Memosens Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal Možnost připojení 8 senzorů v jakékoli kombinaci Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory
Charakteristika
Robustní plastové provedení Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu
Provedení
8× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy, alarmové relé, 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení
Materiál
Základna skříně: PC-FR Těsnění skříně: EPDM
Rozměr
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
Vstup
1× až 8× binární vstupy Memosens 2× vstup 0/4 až 20 mA – volitelně 2× až 4× binární vstup – volitelně
Modulární 4vodičový kontrolér Vícekanálový: 1 až 8 digitálních kanálů pro protokol Memosens Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal Možnost připojení 8 senzorů v jakékoli kombinaci Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory
Charakteristika
Robustní plastové provedení Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu
Provedení
8× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy, alarmové relé, 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení
Materiál
Základna skříně: PC-FR Těsnění skříně: EPDM
Rozměr
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
Vstup
1× až 8× binární vstupy Memosens 2× vstup 0/4 až 20 mA – volitelně 2× až 4× binární vstup – volitelně
Modulární 4vodičový kontrolér Vícekanálový: 1 až 8 digitálních kanálů pro protokol Memosens Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal Možnost připojení 8 senzorů v jakékoli kombinaci Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory
Charakteristika
Robustní plastové provedení Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu
Provedení
8× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy, alarmové relé, 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení
Materiál
Základna skříně: PC-FR Těsnění skříně: EPDM
Rozměr
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
Ochrana proti vniknutí
IP 66 / IP 67
Vstup
1× až 8× binární vstupy Memosens 2× vstup 0/4 až 20 mA – volitelně 2× až 4× binární vstup – volitelně
Robustní plastové provedení Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér Vícekanálový: 1 až 8 digitálních kanálů pro protokol Memosens Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal Možnost připojení 8 senzorů v jakékoli kombinaci Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .