Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
4 až 40 °C (39 až 104 °F)
-
Procesní tlak
Bez přetlaku
Oblast použití
Liquiline System CAT860 poskytuje filtrované vzorky bez bakterií z přítoků komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod. Keramický filtr je vhodný i pro aplikace s vysokým zatížením tukem nebo vlákny. Snadné čištění speciálního membránového povrchu a údržba bez použití nástrojů snižují provozní náklady. Technologie Memosens usnadňuje uvedení do provozu a podporuje prediktivní údržbu. CAT860 a univerzální držák Flexdip usnadňují přizpůsobení danému procesu.
Liquiline System CAT860 je určen pro komunální a průmyslové čistírny odpadních vod
Místa odběru vzorků na vstupu
Aktivační nádrže
Výhody
Rychlé uvedení do provozu a plug & play díky technologii Memosens a uživatelsky přívětivé provozní koncepci Liquiline
Nízkonákladová údržba bez nářadí se snadnou výměnou filtračních prvků
Pokročilá diagnostika se vzdáleným přístupem pro vyšší procesní bezpečnost
Dodatečné chemické čištění filtračního prvku pro prodloužení intervalů údržby
Různé možnosti instalace pro dokonalé přizpůsobení dané aplikaci
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
Měřicí princip
Kolorimetrický
-
Charakteristika
Systém automatické přípravy vzorků pro dodávku filtrovaných vzorků do měřicích zařízení
-
Velikost
793 × 530 × 463 mm
31,22 × 20,87 × 18,23 in
(v × š × h) -
Provedení
Filtrační systém se zpětným proplachem s různými možnostmi instalace: plovák, řetěz a ponorná trubka
Plná kompatibilita s držákem CYH112 -
Procesní teplota
4 až 40 °C (39 až 104 °F)
-
Okolní teplota
Neotápěné: 5 až 50 °C (41 až 122 °F)
Otápěné: −20 až 50 °C (−4 až 122 °F) -
Procesní tlak
Bez přetlaku
-
Speciální položky
Funkce zpětného proplachu čisticím prostředkem a tlakovým vzduchem
Řízení a nastavení parametrů prostřednictvím systému Liquiline System CA80 s funkcí podrobné diagnostiky -
Aplikace
Vzorkování z přítoku průmyslových čistíren odpadních vod. Vzorkování vodných médií z průmyslových procesů.
-
Napájení
100 až 120 / 200 až 240 V AC 10 %, 50/60 Hz
-
Spotřební materiály
Čistidlo CY820 pro filtr a hadice
-
-
Technické informace (TI)
Liquiline System CAT860 Technical Information
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 02/2016New version available in EnglishAutomatic sample conditioning system for supplying process measuring
devices with filtered sample from the inlet or sludge activatio
n phase of a wastewater treatment plantEN CS 23/02/201631/03/2014Jazyk:
English
Verze:
23/02/2016
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI01137CEN_0216.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquiline System CAT860 Pokyny k obsluze
-
Návod k obsluze (BA)
Česká verze - 01/2018New version available in EnglishSystém automatické úpravy vzorků s dopravou filtrovaných vzorků
z aktivovaného kalu, sekundárního čištění nebo povrchové vody pro pr
ocesní měřicí zařízení s dopravouEN CS 31/01/201828/07/201615/05/2014Jazyk:
Czech
Verze:
31/01/2018
Velikost souboru:
3 MB
Název souboru:
BA01278CCS_0318.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit for analyzer CA8x: Valve
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 07/2025New version available in EnglishThis instruction applies to following spare part kit:
71218433 Kit CA8x: ValveEN CS 24/07/202509/05/2025Jazyk:
English
Verze:
24/07/2025
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
71231926 Anleitung Kit CA80 Ventil 2025-07.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Sample preparation systems CAT820/860
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 09/2025New version available in EnglishMaintenance
EN CS 12/09/2025Jazyk:
English
Verze:
12/09/2025
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
EA01714CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA CA8x/CAT8xx
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 06/2025New version available in EnglishHose connector
EN CS 23/06/202513/02/2025Jazyk:
English
Verze:
23/06/2025
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
EA01522CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit manual for sample preparation systems CAT8xx Filter
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 01/2026New version available in EnglishKit manual for sample preparation systems CAT8xx Filter - two-sided
EN CS 16/01/2026Jazyk:
English
Verze:
16/01/2026
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
71223012 Anleitung Kits CAT8xx Filter 2020-06.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 03/2025New version available in EnglishInstallation instruction: Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
EN CS 03/03/2025Jazyk:
English
Verze:
03/03/2025
Velikost souboru:
957.4 KB
Název souboru:
71223031 Anleitung Kits CA8x Gehaeuseteile 2022-06.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Sample preparation systems CAT820/860
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2025New version available in EnglishElectronics compartment
EN CS 26/05/2025Jazyk:
English
Verze:
26/05/2025
Velikost souboru:
3.2 MB
Název souboru:
EA01612CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Liquiline System CA8x analyzer
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 06/2026New version available in EnglishHousing parts
EN CS 10/06/2026Jazyk:
English
Verze:
10/06/2026
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
EA01773CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
良質な水のために
-
Kompetenční brožura (CP)
Japonská verze - 05/2025New version available in English上水道、配水網、地表水、工業プラント向けの斬新なアイデア
Jazyk:
Japanese
Verze:
22/05/2025
Velikost souboru:
10.1 MB
Název souboru:
CP01335CJA_0223_Competence in water.pdf
-
Vyberte si z námi navrhovaných možností
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD výkresy CAD výkresy
- CAD výkresy
-
Naše cena za kus
-
<%range%><%price%>
-
- Volitelné doplňkové prvky
Individuální konfigurace
Často kupované společně
Příslušenství
Související produkty