Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
Tyčová sonda: ±2 mm (0,08 in)
Lanová sonda: ±2 mm (0,08 in) -
Procesní teplota
−20...+80 °C
(−4...+176 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum ... 6 bar,
(vakuum ... 87 psi) -
Max. měřená vzdálenost
Tyč: 4 m (13 ft) min. DK > 1,6
Lano: 12 m (40 ft) min. DK > 1,6 -
Hlavní smáčené díly
Tyčová sonda: 316L, PPS, Viton
Lanová sonda: 316, PPS, Viton
Oblast použití
Levelflex FMP50 je přístroj pro základní aplikace v kapalinách, které nekladou vysoké nároky na teplotní a tlakové rozsahy nebo na chemickou odolnost. Zejména v základních aplikacích dodávek nebo skladování a v podpůrných procesech je přístroj FMP50 tou nejlepší volbou. Radar s vedenými impulzy Levelflex FMP50 se používá pro kontinuální měření výšky hladiny kapalin, past a kalů. Měření není ovlivněno změnou médií, změnami teploty, plynovým polštářem nebo párou.
Provedení s tyčovou nebo lanovou sondou.
Procesní připojení: závit nebo adaptérová příruba
Teplota: −20 až +80 °C
Tlak: −1 až +6 bar
Maximální měřicí rozsah: tyč 4 m, lano 12 m
Přesnost: ±2 mm
Mezinárodní certifikáty pro prostředí s nebezpečím výbuchu, pětibodový protokol linearity, prevence přeplnění WHG, SIL
Výhody
Spolehlivé měření i při měnících se produktových a procesních podmínkách
Koncepce správy dat HistoROM pro rychlé a jednoduché uvedení do provozu, údržbu a diagnostiku
Nejvyšší spolehlivost díky novému vícenásobnému monitorování odražených signálů
Hardware a software byly vyvinuty v souladu s IEC 61508 až do úrovně integrity bezpečnosti SIL3
Heartbeat Technologie pro cenově efektivní a bezpečný provoz elektrárny v průběhu celého životního cyklu
Bezproblémová integrace do kontroly a řízení správy majetku a intuitivní, z menu řízený koncept (na místě nebo prostřednictvím řídícího systému)
Celosvětově nejjednodušší koncepce kontrolního testu pro SIL a WHG šetří čas a náklady
Videa
Výběr produktů z řady Lean
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Levelflex FMP50 Technické informace
Česká verze - 04/2018
Radar s vedenými impulzy
EN CS 01/10/202422/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Jazyk:
Czech
Verze:
12/04/2018
Velikost souboru:
2.9 MB
Název souboru:
TI01000FCS_2218.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Levelflex FMP50 Technické informace
Česká verze - 04/2018
Radar s vedenými impulzy
EN CS 01/10/202422/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Jazyk:
Czech
Verze:
12/04/2018
Velikost souboru:
2.9 MB
Název souboru:
TI01000FCS_2218.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN CS 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Jazyk:
English
Verze:
01/06/2026
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Levelflex FMP50 Technické informace
Radar s vedenými impulzy
EN CS 01/10/202422/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Jazyk:
Czech
Verze:
12/04/2018
Velikost souboru:
2.9 MB
Název souboru:
TI01000FCS_2218.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Levelflex FMP50 FOUNDATION Fieldbus
Guided-wave radar
EN CS 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201809/11/2017Jazyk:
English
Verze:
01/10/2024
Velikost souboru:
5.2 MB
Název souboru:
BA01051FEN_0924-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Levelflex FMP50 HART Pokyny k obsluze
Měření úrovně hladiny kapalin
EN CS 12/04/201809/11/201715/12/201628/04/201620/11/201426/02/2014Jazyk:
Czech
Verze:
26/02/2014
Velikost souboru:
5.4 MB
Název souboru:
BA01000FCS_1513.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Levelflex FMP50 PROFIBUS PA
Guided-wave radar
EN CS 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201809/11/2017Jazyk:
English
Verze:
01/10/2024
Velikost souboru:
4.1 MB
Název souboru:
BA01005FEN_2024-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN CS 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Jazyk:
English
Verze:
28/04/2016
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN CS 30/10/201404/08/2011Jazyk:
English
Verze:
30/10/2014
Velikost souboru:
4.7 MB
Název souboru:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN CS 09/06/201527/04/2012Jazyk:
English
Verze:
09/06/2015
Velikost souboru:
3.5 MB
Název souboru:
GP01015FEN_0215.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Levelflex FMP50 HART
Radar s vedenými impulzy
EN CS 30/06/202212/04/201830/11/201717/11/201712/02/2015Jazyk:
Czech
Verze:
30/06/2022
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
KA01053FCS_2022-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Levelflex FMP50 PROFIBUS PA
Radar s vedenou vlnou
EN CS 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201712/02/2015Jazyk:
Czech
Verze:
05/04/2022
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
KA01071FCS_1722-00.pdf
-