Převodník teploty s výstupem FOUNDATION Fieldbus® v provedení do hlavice nebo v polním provedení. Převodník se dvěma
univerzálními vstupy pro senzor. Vhodný také do prostředí s nebezpečím výbuchu.
Nepřekonatelná spolehlivost, přesnost a dlouhodobá stabilita v kritických procesech napříč všemi průmyslovými odvětvími. Konfigurovatelný převodník přenáší nejen digitální převedené signály z RTD a TC snímačů, ale také signály odporu a napětí pomocí komunikace FOUNDATION Fieldbus™. Vysoká dostupnost měřicího místa díky funkcím monitorování snímače a rozpoznání poruch hardwaru přístroje. Optimalizace přesnosti měření sladěním snímače a převodníku.
2 univerzální vstupní kanály a protokol FF™ pro konverzi vstupních signálů na digitální výstupní signály
Přístroj vyniká spolehlivostí signálu, dlouhodobou stabilitou, vysokou přesností a pokročilou diagnostikou (důležité v kritických procesech)
Pro nejvyšší úroveň bezpečnosti, dostupnosti a snížení rizika
Instalace v připojovací hlavici s plochým čelem podle DIN EN 50446
Volitelná instalace v provozních krytech i pro použití v oblastech Ex d – s montážními držáky pro montáž na stěnu nebo do potrubí
Výhody
Snadná a standardizovaná komunikace přes FOUNDATION Fieldbus™ H1
Jednoduchá konstrukce měřicích míst v prostředích s nebezpečím výbuchu díky shodě s FISCO/FNICO podle IEC 600079-27
Bezpečný provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu díky mezinárodním schválením, např. FM IS, NI; CSA IS, NI; ATEX Ex ia, Ex nA pro jiskrově bezpečnou instalaci v zónách 1 a 2
Vysoká přesnost díky sladění snímače a převodníku
Spolehlivý provoz s monitorováním snímače a rozpoznáváním poruch hardwaru přístroje
Několik montážních verzí a kombinací připojení snímače
Rychlé zapojení bez nářadí díky volitelné technologii pružinových svorek
Rychlé a neinvazivní měření teploty bez nutnosti demontáže izolace pro kalibraci: iTHERM SurfaceLine TM611 zkracuje odstávky, zvyšuje bezpečnost a poskytuje přesné výsledky i v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Společnost Torishima navrhuje a staví velké systémy chladicí vody pro zákazníky na Blízkém východě a pro kvalitu a účinnost výrobků se spoléhá na přístrojové vybavení Endress+Hauser.
Product family: DIN rail transmitter, Field transmitter, Head transmitters
08/2024
New version available in English
Product root: TMT127-, TMT128-, TMT142B-, TMT162-, TMT182B-, TMT188-, TMT71-, TMT72-, TMT82-, TMT84-, TMT85-, TMT86-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: T-Standard
Protection: Ex d Zone 1, Ex i Zone 0, Ex i Zone 1, Ex t Zone 21
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .