Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
0,075 % + vliv membránového oddělovače
-
Procesní teplota
−40 °C ... 400 °C
(−40 °F ... 752 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
160bar (2400 psi)
-
Rozsah měření tlaku
100mbar...16bar
(1.5psi...230 psi) -
Hlavní smáčené díly
Slitina C276
316L
Monel
Tantal -
Max. měřená vzdálenost
160m (525ft) H2O
-
Materiál procesní membrány
316L, AlloyC,
Tantal,
rhodium > zlato,
PTFE -
Měřicí senzor
100mbar...16 bar
(40 inH20...240psi)
Oblast použití
Převodník diferenčního tlaku Deltabar FMD77 s kovovou membránou a jednou procesní oddělovací membránou nebo oddělovací membrány na obou stranách s kapilárou na nízkotlaké straně (mínus).. Obvykle se používá v průmyslových procesech pro kontinuální měření výšky hladiny kapalin. Integrovaný modul HistoROM usnadňuje řízení procesních a přístrojových parametrů. Navrženo v souladu s IEC 61508 pro použití v bezpečnostních aplikacích SIL3.
Pro měření výšky hladiny, objemu a hmotnosti kapalin
Procesní připojení: závity a příruby
Teplota: −20 až +85 °C
Měřicí rozsah: +100 mbar až +16 bar
Přesnost: ±0,075 %
Mezinárodní certifikáty pro prostředí s nebezpečím výbuchu, ochrana proti přetečení WHG, SIL, hygienické certifikáty, schválení pro stavbu lodí
Výhody
Velké množství různých procesních spojů a membránových materiálů
Nejvyšší bezpečnost díky plynotěsné průchodce s kapacitou až do SIL2 / 3, certifikované podle IEC 61508
Nová membrána TempC minimalizuje vliv kolísání okolní teploty a teploty procesu
Jednoduché ovládání pomocí menu prostřednictvím lokálního displeje, 4 až 20 mA s HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Koncepce správy dat HistoROM pro rychlé a snadné uvedení do provozu, údržbu a diagnostiku
Úspora nákladů s modulární koncepcí pro snadnou výměnu snímače, displeje nebo elektroniky
Bezproblémová a nezávislá integrace systému (HART / PA / FF)
Videa
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
Měřicí princip
Tlaková diference
-
Charakteristika
Digitální převodník s kovovými měřicími membránami, na jedné straně s membránovým
oddělovačem
Modulární převodník
Dlouhodobá stabilita
Sekundární procesní bariéra
Pokročilá bezpečnost díky autodiagnostickým funkcím -
Napájecí napětí
4–20 mA HART
10,5–45 V DC (nevýbušné):
Ex ia: 10,5–30 V DC
PROFIBUS PA:
9–32 V DC (nevýbušné)
FOUNDATION Fieldbus:
9–32 V DC (nevýbušné) -
Referenční přesnost
0,075 % + vliv membránového oddělovače
-
Dlouhodobá stabilita
0,08 % URL / 1 rok
0,14 % URL / 5 let
0,27 % URL / 10 let -
Procesní teplota
−40 °C až 400 °C
(−40 °F až 752 °F) -
Okolní teplota
−50 °C až 85 °C
(−58 °F až 185 °F) -
Měřicí senzor
100mbar...16 bar
(40 inH20...240psi) -
Nejmenší kalibrovatelné rozpětí
5 mbar (0.075 psi)
-
Odolnost vůči vakuu
50 mbar (0.73 psi)
-
Max. přestavení
100:1
-
Max. mez přetlaku
160 bar
(2 400 psi) -
Procesní připojení
Strana nízkého tlaku:
1/4–18 NPT
RC 1/4"
Strana vysokého tlaku:
Příruby (DIN, ASME, JIS) -
Materiál procesní membrány
316L, AlloyC,
Tantal,
rhodium > zlato,
PTFE -
Materiál těsnění
Žádný, membránový oddělovač svařovaný
-
Plnicí kapalina
Silikonový olej,
inertní olej,
rostlinný olej,
nízkoteplotní olej,
vysokoteplotní olej -
Materiál pláště
316L, hliníkový odlitek, AISI 316L
-
Komunikace
4–20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certifikáty/schválení
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC, UK Ex
-
Bezpečnostní schválení
SIL
-
Schválení konstrukce
NACE MR0175
EN 10204-3.1 -
Speciální produkty
Diagnostické funkce
-
Navazující produkt
PMD78B
-
Měřicí princip
Tlaková diference
-
Charakteristika/aplikace
Digitální převodník s kovovými měřicími diafragmami na jedné straně s membránovým oddělovačem
Modulární převodník
Dlouhodobá stabilita
Pokročilá bezpečnost díky autodiagnostickým funkcím
Sekundární procesní bariéra -
Dodávka/komunikace
4...20 mA HART:
10,5...45V DC
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFIBUS PA /
FOUNDATION Fieldbus:
9...32V DC -
Přesnost
0,075 % + vliv membránového oddělovače
-
Dlouhodobá stabilita
0,05 % URL/rok
-
Okolní teplota
−50 °C ... 85 °C
(−58 °F ... 185 °F) -
Procesní teplota
−40 °C ... 400 °C
(−40 °F ... 752 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
160bar (2400 psi)
-
Rozsah měření tlaku
100mbar...16bar
(1.5psi...230 psi) -
Hlavní smáčené díly
Slitina C276
316L
Monel
Tantal -
Procesní připojení
Strana nízkého tlaku:
1/4-18NPT
RC1/4"
Strana vysokého tlaku:
Příruby (DIN, ASME, JIS) -
Max. měřená vzdálenost
160m (525ft) H2O
-
Komunikace
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certifikáty/schválení
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Bezpečnostní schválení
SIL
-
Schválení konstrukce
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103 -
Možnosti
HistoROM/M-Dat
4řádkový digitální displej
SS nebo hliníkové pouzdro
Oddělené pouzdro -
Navazující produkt
PMD78B
-
Meze aplikace
Měřicí článek:
svařený
-
-
Technické informace (TI)
Technické informace Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
-
Technické informace (TI)
Česká verze - 07/2026New version available in EnglishTechnické informace
Deltabar S
PMD75, FMD77, FMD78EN CS 31/07/202630/07/202601/04/202404/01/202203/12/2020Jazyk:
Czech
Verze:
31/07/2026
Velikost souboru:
6.1 MB
Název souboru:
TI00382P32CS35.24-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 04/2017New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN CS 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Jazyk:
English
Verze:
03/04/2017
Velikost souboru:
6.3 MB
Název souboru:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 04/2017New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN CS 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Jazyk:
English
Verze:
03/04/2017
Velikost souboru:
4.8 MB
Název souboru:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 08/2024New version available in EnglishDifferential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communication
via
PROFIBUS PAEN CS 01/08/202403/04/201715/04/201510/12/201407/05/2014Jazyk:
English
Verze:
01/08/2024
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
BA00294PEN_2022.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Návod k obsluze Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
-
Návod k obsluze (BA)
Česká verze - 07/2026New version available in EnglishNávod k obsluze Deltabar S
FMD77, FMD78, PMD75EN CS 31/07/202630/07/202611/07/202401/03/201815/04/2015Jazyk:
Czech
Verze:
31/07/2026
Velikost souboru:
2.9 MB
Název souboru:
BA00270PEN_2122 cs.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 08/2024New version available in EnglishDifferential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communicationv
ia
FOUNDATION FieldbusEN CS 01/08/202403/04/201715/04/201510/12/201407/05/2014Jazyk:
English
Verze:
01/08/2024
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
BA00301PEN_2022-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Cerabar S/Deltabar S Popis funkcí přístroje
-
Návod k obsluze (BA)
Česká verze - 05/2004New version available in EnglishPřevodníky tlaku a tlakové diference
EN CS 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Jazyk:
Czech
Verze:
01/05/2004
Velikost souboru:
7.6 MB
Název souboru:
PMC7x_PMP7x_PMD7x_fce_BA274Pcs.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
-
Zkrácený návod (KA)
Česká verze - 06/2022New version available in EnglishMěření tlakové diference
EN CS 30/06/202203/04/201715/04/201510/12/201407/05/2014Jazyk:
Czech
Verze:
30/06/2022
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
KA01024PCS_1921-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
-
Zkrácený návod (KA)
Anglická verze - 12/2014New version available in EnglishCerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Process pressure measurement/differntial pressure
measurement/hydrostatic level measurement
V 04.00.zzEN CS 10/12/201430/04/201301/10/201122/09/200815/05/2008Jazyk:
English
Verze:
10/12/2014
Velikost souboru:
579.8 KB
Název souboru:
KA00252PA2_1514.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
-
Zkrácený návod (KA)
Anglická verze - 12/2014New version available in EnglishCearabar S - pressure transmitter
Deltabar S - differential
pressure transmitter
Deltapilot S - hydrostatic transmitterEN CS 10/12/201407/08/201301/10/201115/05/200801/06/2007Jazyk:
English
Verze:
10/12/2014
Velikost souboru:
580 KB
Název souboru:
KA00244PA2_1514.pdf
-
Vyberte si z námi navrhovaných možností
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD výkresy CAD výkresy
- CAD výkresy
-
Naše cena za kus
-
<%range%><%price%>
-
- Volitelné doplňkové prvky
Individuální konfigurace
Často kupované společně
Příslušenství
Související produkty