Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Systémy pro měření pohonných hmot

Certifikované přístroje pro měření pohonných hmot jsou spolehlivé a měření s nimi je transparentní

Každý den se po celém světě čerpají ropná paliva do nádrží umístěných v tankerech, nákladních lodích, lodích přepravujících hromadné náklady a v rybářských lodích. Při tradičním měření množství paliva, které vychází z měření stavu hladiny v nádrži, může vznikat velká nepřesnost, a to například při přepočítávání objemu na hmotnost, kdy často vznikají chyby. Tradiční měření nebere v úvahu ani obsah vzduchu v palivu při vyprazdňování tanku a při tzv. „cappuccino efektu“. Náš systém pro měření pohonných hmot nevykazuje při měření žádné nepřesnosti, ani ty úplně malé.

Maximální transparentnost a spolehlivost během celého průběhu čerpání pohonných hmot do zásobníků ©iShutterstock

Maximální transparentnost a spolehlivost během celého průběhu čerpání pohonných hmot do zásobníků

Systém pro měření pohonných hmot nainstalovaný na plavidle ©Endress+Hauser

Detekce vzduchových kapes a potenciálních
„cappuccino efektů“, které vznikají při vyprazdňování nádrží

Maximální transparentnost a spolehlivost během procesu plnění pohonných hmot do nádrží na plavidlech nebo na břehu ©Endress+Hauser

Maximální transparentnost a spolehlivost během procesu plnění pohonných hmot do nádrží na plavidlech nebo na břehu

Zaplombováním systému Promass pro měření pohonných hmot je zaručena bezpečnost během procesu čerpání ©Endress+Hauser

Zaplombováním systému Promass pro měření pohonných hmot je zaručena bezpečnost během procesu čerpání

Transparentnost prohlubuje důvěru

Náš měřicí systém pro měření pohonných hmot je založen na osvědčeném Coriolisově měření průtoku, které se již po desetiletí úspěšně používá v ropném a plynárenském průmyslu tam, kde měřicí zařízení musí být cejchovaná. Díky použití tohoto průtokoměru se nepotýkáme s problémy, které běžně bývají při tradičním měření, ale zaručujeme maximální transparentnost při plnění a vyprazdňování zásobníků. Tento systém, který vyvinuli aplikační technici a nechali si ho patentovat, zohledňuje při měření i vliv vzduchových kapes, které vznikají během vyprazdňování nádrží.

Výhody

  • Díky vyfakturování přesného a nezpochybnitelného dodaného množství pohonných hmot se prohlubuje důvěra a zvyšuje se rentabilita

  • Vysoká transparentnost díky současnému měření více procesních parametrů během celého procesu čerpání a díky detekci vzduchových kapes a potenciálních
    „cappuccino efektů“, které vznikají při vyprazdňování nádrží

  • Trvalá vysoká účinnost a krátké ztrátové časy díky přímému a přesnému měření, aniž by se hmotnost musela přepočítávat z objemu

  • Neomezená bezpečnost díky použití měřicího systému, který je certifikovaný podle MID (MI-005) a uznávaný pro komerční použití organizací Maritime Port Authority (MPA) v Singapuru

  • Časově nenáročné díky jednoduchému systému a snadnému ovládání prostřednictvím uživatelsky přátelského řídícího panelu, na kterém je možno sledovat důležité parametry buď přímo, nebo je možno si je kdykoliv vytisknout a použít jako důkaz v případě sporů