Snižte variabilitu procesu při výrobě polypropylenu pomocí měření v reálném čase
Výroba polypropylenu je vysoce citlivá na změny reakční teploty, tlaku, koncentrace monomeru a dávkování vodíku, které přímo ovlivňují rychlost polymerace, molekulovou hmotnost a konečné vlastnosti toku taveniny.
I relativně malé odchylky od optimálních podmínek mohou snížit konverzi a zvýšit variabilitu produktu. V poloprovozní polymeraci polypropylenu se naměřená konverze pohybovala od 3,1 % do 5,82 % za různých provozních podmínek, zatímco optimální kombinace 75 °C, 25 barů a 2 % vodíku poskytla nejvyšší konverzi.
Měření procesů v reálném čase a přísnější kontrola těchto kritických parametrů mohou mít měřitelný dopad na výkonnost zařízení. Nedávné modelové a kontrolní práce ukázaly, že optimalizované procesní podmínky mohou zvýšit výtěžek polymeru až o 10 % a zároveň zlepšit stabilitu procesu a konzistenci polymeru. Tato vylepšení přímo přispívají k optimalizaci výroby polypropylenu zvýšením výtěžnosti a snížením variability procesu.
Klíčová fakta
až o 10 %
vyšší výtěžnost polymeru
s optimalizovanými provozními podmínkami pro polypropylen.
Která měření pomáhají kontrolovat izotakticitu, vlastnosti toku taveniny a přechody mezi druhy?
Při výrobě polypropylenu jsou izotakticita, distribuce molekulových hmotností a vlastnosti toku taveniny silně ovlivněny podmínkami v reaktoru.
Měření teploty, tlaku, průtoku a hladiny poskytují procesní informace potřebné k udržení stabilních polymeračních podmínek, řízení dávkování vodíku a monomeru a minimalizaci variability během přechodů mezi druhy materiálu.
Detekce procesních poruch dříve, než ovlivní kvalitu produktu: Efektivní měření tlaku v celém reaktorovém systému pomáhá identifikovat vznikající omezení, znečištění a abnormální chování reakce dříve, než je ovlivněn výkon výroby. Cerabar PMP71B poskytuje spolehlivé monitorování tlaku a integrovanou diagnostiku s technologií srdečního tepu
Stabilizace konzistentních polymeračních podmínek: Měření teploty pomáhá kontrolovat reakční kinetiku a aktivitu katalyzátoru v průběhu celé výroby. iTHERM SurfaceLine TM611 poskytuje neinvazivní měření pro rychlou detekci procesních poruch a neefektivnosti chlazení
Sledujte fyzikální vlastnosti v reálném čase:Ramanova spektroskopie Rxn4 přímo měří mikrostrukturu a fyzikální vlastnosti, které jsou pro kvalitu produktu nejdůležitější
Udržujte cílové vlastnosti toku taveniny přesným dávkováním reaktanty: Malé odchylky v rychlosti dávkování propylenu a vodíku mohou ovlivnit distribuci molekulové hmotnosti a výkon konečného produktu. Promass F 300 zajišťuje měření hmotnostního průtoku kritických proudů reaktantů
Řízení hladiny v reaktoru za náročných procesních podmínek:Gammapilot FMG50 poskytuje neinvazivní radiometrické měření hladiny, což podporuje přesné řízení hladiny v reaktoru a stabilní provoz
Snižte ztráty během přechodů mezi druhy polypropylenu: Inline Ramanův analyzátor Rxn 4 měří několik kritických procesních parametrů ve směsných suspenzích, aby byl zajištěn optimální výtěžek a konzistence mezi jednotlivými šaržemi
Odstředivé sušení
Jak udržet efektivní odstředivé sušení a stabilní přísun materiálu do extruzního stroje?
Stabilní provoz sušičky je zásadní pro udržení propustnosti a zajištění spolehlivého přenosu polypropylenového prášku do extruzního zařízení. Změny v množství pevných látek, tlakových podmínkách a výkonu sušičky mohou vést k přerušení proudění, snížené účinnosti sušení a nestabilitě následných procesů. Měření hladiny, tlaku, teploty a průtoku pomáhá operátorům udržovat kontrolované podmínky sušení, monitorovat pohyb materiálu a včas identifikovat vznikající poruchy.
Správa zásob pevných látek v průběhu celého procesu sušení: Řízení zásob pomáhá předcházet přerušením procesu, kolísání rychlosti vypouštění a problémům s manipulací s práškem. Micropilot FMR67B zajišťuje kontinuální měření hladiny v nádobách pro manipulaci s práškem a v meziskladovacích nádobách, což podporuje plynulý tok materiálu sušicí sekcí
Detekce vznikajících omezení sušičky dříve, než ovlivní propustnost: Monitorování tlaku pomáhá identifikovat nánosy, ucpání a abnormální podmínky proudění, které mohou snížit účinnost sušení. Cerabar PMP71B poskytuje měření tlaku v reálném čase a integrovanou diagnostiku pro včasnou detekci vznikajících poruch procesu
Řízení provozních podmínek sušičky: Teplotní odchylky mohou snížit účinnost sušení a ovlivnit výkon následného zpracování. iTHERM TM131 zajišťuje nepřetržité měření teploty pro monitorování provozu sušičky a detekci měnících se teplotních podmínek
Optimalizujte spotřebu prací kapaliny a zároveň zachujte výkon sušičky: Přesné měření průtoku pomáhá optimalizovat spotřebu prací kapaliny, detekovat abnormální vzorce spotřeby a podporovat podmínky sušení. Promag P 300 poskytuje spolehlivé měření průtoku pro systémy přívodu a recirkulace prací kapaliny
Zajistěte spolehlivý přenos prášku do extruderu: Konstantní pohyb materiálu mezi odstředivou sušičkou a extruderem je zásadní pro udržení propustnosti a kvality pelet. Micropilot FMR67B pomáhá operátorům udržovat kontrolované zásoby prášku a přísun produktu do následných zařízení
Optimalizujte výrobu SSBR a ESBR pomocí inline Ramanovy spektrometrie. Získejte přehled o reakcích v reálném čase, stabilizujte mikrostrukturu, zvyšte výtěžnost procesu a zkraťte cykly šarží.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .