Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Kalibrace v souladu s GMP s ověřením pomocí technologie Heartbeat

Vestavěné ověřování pro optimalizovanou kalibraci a shodu s cGMP v biologických vědách.

Technologie Heartbeat

Intervaly kalibračních programů závisí na kritičnosti procesu a dlouhodobé stabilitě měřicích přístrojů. Když nastane čas kalibrace, je přerušení procesu nevyhnutelné a pro aplikaci kalibrační kapaliny do přístroje je nutné porušit plomby. Nejnovější generace hmotnostních průtokoměrů je tak spolehlivá, že jsou možné kalibrační cykly v délce dvou let nebo i déle. S prodlouženými intervaly však přichází zvýšené riziko, že náhodná porucha zůstane mezitím neodhalena.

Klíčová fakta

20 %

je množství přístrojů, které je nastaveno s ideálním kalibračním intervalem.

Kalibrace GMP v biofarmaceutickém závodě
Poznatky

Kombinace mokré kalibrace s ověřením srdečního tepu

Testovaná a nezávisle certifikovaná organizací TÜV metoda Heartbeat Verification splňuje všechny požadavky normy DIN EN ISO3 a lze ji používat zaměnitelně s tradiční mokrou kalibrací pro kontroly přístrojů s dohledatelností. Zvyšuje se spolehlivost a výrazně se snižují nejistoty mezi kalibracemi. Na rozdíl od mokré kalibrace metoda Heartbeat Verification nepoužívá primární kapalinu, ale spoléhá se na redundantní interní reference k ověření funkčnosti zařízení.

Naše odborné znalosti

Během původní kalibrace z výroby je stanovena základní hodnota, která je trvale uložena jak v energeticky nezávislé, zabezpečené paměti průtokoměru, tak i v souboru z výroby. Při ověřování heartbeatu na místě se testovací data porovnávají s touto základní hodnotou, aby se zjistily jakékoli odchylky elektronických součástek nebo mechanické opotřebení přístroje. Kritické elektronické obvody jsou implementovány redundantně, což umožňuje detekci hardwarových selhání.

Kalibrace průtoku v biofarmaceutickém závodě s mobilní kalibrační soupravou
Poznatky

Prodloužení kalibračních cyklů díky technologii Heartbeat

Přístroje s technologií Heartbeat poskytují konzistentní a spolehlivé naměřené hodnoty po mnoho let provozu. Četnost kalibrací lze v mnoha případech výrazně snížit, aniž by byla ohrožena shoda s předpisy. Méně mokrých kalibrací snižuje náklady na kalibrační program, což vede k lepší celkové efektivitě zařízení (OEE), protože zvyšuje dostupnost zařízení.

Naše odborné znalosti

Méně prostojů pro kalibraci přístrojů a méně neočekávaných odstávek zlepší efektivitu provozu a provozní dokonalost. Spolehlivá data a certifikovaný důkaz správnosti naměřené procesní hodnoty snižují riziko problémů s kvalitou produktu, a tím podporují cíl dosažení nejvyšší možné bezpečnosti pacientů.

  • Micropilot FMR63B dokáže prodloužit kalibrační cykly pomocí technologie Heartbeat s Indexem přesnosti radaru, která umožňuje ověření radarové přesnosti zařízení bez přerušení procesu.
  • iTHERM TM371 představuje první RTD senzor na světe schopný plně automatizované kalibrace in situ. Patentovaná inovace byla rozsáhle testována a ověřena v laboratorních i terénních zkouškách. Více se dozvíte v našem dokumentu.
  • Chcete se dozvědět více o tom, jak technologie Heartbeat mohou omezit nebo dokonce eliminovat mokré kalibrace? Přečtěte si naši bílou knihu "Kvalita již od návrhu v procesní instrumentaci".
Velín závodu ©Endress+Hauser
Poznatky

Ověření je jednoduché a rychlé

Ověření heartbeatu je jednoduché. Přístroj není nutné vyřazovat z provozu ani zastavovat proces. Přístroj bude i nadále poskytovat výsledky měření. Ověření heartbeatu, které trvá přibližně 30 sekund, je také rychlé. Lze jej spustit vzdáleně z bezpečí velínu a flexibilně, například denně nebo před dávkováním. Kompletní zpráva o ověření heartbeatu se generuje interně v zařízení pokaždé, když se provede ověření zařízení.

Naše odborné znalosti

Tato zpráva je k dispozici v chráněném formátu PDF a je snadno dostupná přímo z přístroje. Lze ji stáhnout prostřednictvím libovolného systému správy aktiv nebo integrovaného webového serveru. Používání ověřování Heartbeat během životního cyklu poskytuje sledovatelnou a auditně bezpečnou dokumentaci testů připravenou k inspekci.

Výhody

Přístroje s technologií Heartbeat jsou navrženy tak, aby poskytovaly konzistentní a spolehlivé naměřené hodnoty po mnoho let provozu. Funkce ověřování Heartbeat umožňuje výrazně snížit počet kalibrací za mokra, aniž by byla ohrožena shoda s předpisy. Méně kalibrací také vede k lepší celkové efektivitě zařízení a zvyšuje dostupnost závodu. Spolehlivá data a certifikovaný důkaz správnosti procesních hodnot mezi kalibračními událostmi snižuje riziko problémů s kvalitou.

Klíčová fakta

1.5 hodiny

čas ušetřený na jedno ověření

Klíčová fakta

500 - 1. 000 Euro

roční úspora na kalibraci v závislosti na zařízení

Shrnutí

Jak můžeme pomoci

Vestavěná ověřovací technologie, jako je Heartbeat Technology od společnosti Endress+Hauser, poskytuje zabezpečení mezi jednotlivými kalibračními programy a lze ji dokonce použít v přísně regulovaných odvětvích dle certifikace TÜV. Zvýšená dostupnost a spolehlivost měřicích bodů, které technologie Heartbeat nabízí, jsou jen dvě z mnoha výhod, které vedou uživatele v odvětví biologických věd k optimalizaci jejich kalibračních postupů. Kombinace mokrých kalibrací s ověřováním Heartbeat vám pomůže:

  • Snižte frekvenci kalibrací a prodlužte intervaly mezi mokrými kalibracemi.
  • Zvyšte spolehlivost měření mezi mokrými kalibracemi.

Závěrečné poznámky

Související články

Objevte další zajímavé články