Jednu z hlavních výzev pro farmaceutický průmysl představuje zvládnutí výroby speciálních i běžně dostupných léčiv. Musí být udržena flexibilita a efektivita výrobních procesů při současném růstu tlaků na snížení ceny a zkrácení lhůty pro uvedení na trh. Je důležité zaměřit se na inovace a průběžné zlepšování, jen tak je možné udržet procesy na nejaktuálnější úrovni. Je třeba využívat procesní data pro přechod z perspektivy hledící výhradně na kvalitu směrem k aspektům produktivity, spolehlivosti a inovací.
Klíčová fakta
1 : 1
Integrita dat
Přesné a spolehlivé hodnoty jsou zaručeny digitální technologií Memosens
Zjistěte, jak lze dosáhnout prediktivní znalosti procesu
Integrita dat od laboratoře až k procesu
Důležitost zajišťování kvality se soustavně zvětšuje. Aby se snížilo riziko chybné interpretace a kvalitativních nedostatků, měla by se stejná měřicí technologie používat v laboratořích i ve výrobním procesu.
Naše expertíza v předmětném oboru
Optimalizujte procesy a rozšiřujte jejich kapacitu snadno pomocí jednotné technologie od pilotního provozu až po fázi plné výroby. Používání jednotné technologie během rozšiřování kapacity vám pomůže urychlit proces uvolňování výroby díky poskytování validovaných a spolehlivých dat na všech kapacitních úrovních. Během laboratorních zkoušek a rozšiřování objemu výroby zvyšuje naše digitální technologie spolehlivost měření díky plné konzistenci dat.
- Technologie Memosens pro analýzu kapalin vychází z inteligentních digitálních senzorů s vestavěnými datovými čipy. Digitalizace neupravených dat v hlavici senzoru zaručuje spolehlivý přenos dat bez ohledu na vnější činitele.
- Software Memobase Plus dokumentuje celou dobu životnosti senzorů s technologií Memosens. Je možné ukládat a exportovat naměřená data a používat totožné senzory v laboratoři i v provozu a tím dosáhnout skutečně srovnatelných měření a hladkého rozšíření kapacity procesu.
Zvyšte spolehlivost a prodlužte kalibrační intervaly
Při výrobě léčiv jsou klíčovými prvky kvalita produktů, účinnost výroby a náklady. Inovativní diagnostika přístrojů s funkcemi monitoringu a ověřování významně zvyšuje spolehlivost a snižuje riziko.
Naše expertíza v předmětném oboru
Pomocí technologie Heartbeat máte možnost rychlého a snadného ověření stavu kritických měřicích přístrojů a vygenerovat protokol o ověření před každou výrobní šarží. K ověření dochází přímo v místě měření bez přerušení procesu, čímž se významně snižují nároky na provedení ověření. V dalším kroku může tento přístup prodloužit kalibrační intervaly.
- S přístroji Proline Promass P 100 snížíte náročnost kalibrací a získáte maximální spolehlivost díky technologii Heartbeat. Nabízí bezproblémový přístup k rozšířeným datům o přístroji a procesu prostřednictvím digitálního přenosu signálu.
Trvalá kvalita díky informacím o stavu přístroje
Neodhalené poruchy senzorů mohou vést k odchylkám od specifikací, kvalitativním problémům a nedostatku léčiv.
Naše expertíza v předmětném oboru
Naše přístroje s technologií Heartbeat poskytují nepřetržitě diagnostické informace v reálném čase a tak snižují riziko neshody vůči specifikacím a předpisům. Pokud se spolehnete na digitální data, umožní vám to průběžně optimalizovat spolehlivost procesu, transparentnost diagnostiky a kalibrační intervaly.
Optimalizace měření pH na základě reálných dat
Měření pH je nejběžněji používané analytické měření v procesním průmyslu a skýtá obrovský potenciál pro optimalizaci. Doprovází aktivní přísady během všech fází od vývoje až po průmyslovou výrobu a používá se v několika procesních krocích. V laboratoři i při velkoobjemové výrobě je proto konzistentní a spolehlivé měření pH velmi důležité.
Naše expertíza v předmětném oboru
Všechny naše pH sondy jsou speciálně konstruovány a optimalizovány tak, aby odolávaly procesním podmínkám i cyklům sterilizace vybavení. S naší technologií na měření pH je možné data ukládat přímo do hlavice senzoru a synchronizovat je s centrální databází. Používání stejné digitální technologie ve všech kapacitních úrovních pro pH měřicí okruhy poskytuje maximální spolehlivost. Analýza historie dat vám umožní optimalizovat vaše kalibrační činnosti a zavádět sofistikované kalibrační koncepce v laboratoři.
- Digitální pH senzor Memosens CPS171D byl vyvinut speciálně pro použití v bioreaktorech. Poskytuje spolehlivé hodnoty i po procesech CIP/SIP a autoklávování. Díky digitální technologii Memosens poskytuje tento senzor maximální integritu dat a umožňuje provádět kalibraci v laboratoři.
- Vícekanálový převodník Liquiline CM44P je prvním převodníkem, který spojuje procesní fotometry a senzory s technologií Memosens. Převodník šetří čas a peníze tím, že nabízí hladké začlenění do stávajícího systému.
Výhody
Ušetřete čas a peníze díky optimalizaci vycházející z reálných dat. Důkladná znalost procesu je základem pro správná rozhodnutí. Pojďme nalézt společně to nejlepší IIoT řešení pro váš proces.
Klíčová fakta
1 minuta
na vyhotovení protokolu o ověření na vyžádání
Klíčová fakta
O 70 %
nižší náklady na kalibraci s technologií Heartbeat během 10 let provozu
Klíčová fakta
0,5 l – 20 m³
Maximální výtěžnosti procesu lze dosáhnout v jakémkoli měřítku od laboratoře až po výrobní proces
Jak můžeme pomoci
Získejte přehled o stavu vašeho provozu v reálném čase díky kontinuálnímu přísunu dat relevantních pro rozhodování. Pomozte pracovníkům obsluhy tím, že jim poskytnete efektivní řešení pro bezpečnou a hospodárnou optimalizaci procesů. Postupte o krok dále a získejte znalosti o skutečném stavu vašeho procesu pomocí následujících možností:
- integrace dat o stavu přístrojů v horizontálním uspořádání
- identifikace, analýza a optimalizace kritických výrobních dat
- používání stejných měřicích technologií při vývoji procesu, ve výrobě i v laboratoři kvality
- optimalizace vašich kalibračních intervalů
- využití digitálních technologií pro usnadnění kalibrací