Nepřetržité monitorování pro bezpečný, kompatibilní a efektivní provoz sítě
Kanalizační systémy nebo sítě kanálů bezpečně odvádějí dešťovou vodu, městské a průmyslové odpadní vody do čističky. Během silných dešťů nádrže na zadržování dešťové vody dočasně ukládají neupravené odpadní vody, když je dosaženo maximální vstupní kapacity čističky, což pomáhá předcházet přetečení kanalizace a záplavám. Aby bylo zajištěno dodržování zákonných požadavků a efektivní provoz sítě, mnoho elektráren používá měřicí a monitorovací technologie k nepřetržitému sledování plnění nádrží, hladiny vody, vypouštěných a přepadových objemů.
Klíčová fakta
25 mm srážek
může na pouhém hektaru půdy vygenerovat více než 250 m³ dešťové vody, takže spolehlivé monitorování je nezbytné pro prevenci záplav a přetečení kanalizace.
Ochrana v kanalizačních sítích a dešťových nádržích
Spolehlivý monitoring v kanalizačních sítích
Kanalizační sítě se spoléhají na monitorování průtoku a hladiny, aby měřily objemy odpadních vod a udržovaly čistírny odpadních vod v provozu v mezích jejich projektované hydraulické kapacity. Monitorování v reálném čase poskytuje včasné varování před zvýšeným hydraulickým zatížením během silných dešťů, což pomáhá předcházet přetečení a narušení čištění. V kombinaci s řízením čerpadel v různých segmentech kanalizace podporuje měření průtoku a hladiny efektivní správu kanalizační sítě a spolehlivé čištění odpadních vod.
Pro přímé měření průtoku poskytují elektromagnetické průtokoměry, jako například Promag W 400 a Promag W 10, spolehlivý výkon v odpadních vodách.
Monitorování otevřeného kanálu pomocí FlexView FMA90 a Micropilot FMR20B
Kontinuální monitorování hladiny v kanalizačních systémech
Měření hladiny hraje klíčovou roli, protože poskytuje data potřebná ke korelaci hladiny vody s průtoky v kanálech a kanalizačních systémech. Neustálé monitorování umožňuje včasnou detekci ucpaného potrubí, stoupající hladiny vody a potenciálních přetečení do veřejných vodních toků. To pomáhá provozovatelům přijmout nápravná opatření dříve, než dojde k problémům se životním prostředím nebo provozem. Spolehlivá data o úrovni sítě také podporují efektivnější řízení a plánování.
- Pro náročná kanalizační prostředí s vlhkostí nebo vrstvami plynu nabízejí radarové přístroje, jako například Micropilot FMR20B v kombinaci s řídicí jednotkou FlexView FMA90, spolehlivý výkon.
- Pro vzdálené monitorování použijte bateriově napájený Micropilot FWR30
- Netilion nebo SupplyCare umožňují centralizovanou vizualizaci a analýzu naměřených dat v celém systému
Nepřetržité monitorování nádrže pomocí radarového senzoru FMR20B v kombinaci s řídicí jednotkou FlexView FMA90
Monitorování dešťové nádrže pro prevenci přetečení
Efektivní monitorování povodí dešťové vody kombinuje data o srážkách, hladinách a průtocích s cílem chránit infrastrukturu odpadních vod a vodní toky během silných dešťů. Měření hladiny ukazuje dostupnou skladovací kapacitu a indikuje, kdy lze vypouštět neupravené odpadní vody. Měření průtoku kvantifikuje objemy přetečení, zatímco záznamník dokumentuje frekvenci událostí a vypouštěné objemy pro účely shody s předpisy a hlášení. Vzdálený přístup umožňuje centralizované monitorování, rychlejší odezvu a vylepšené dlouhodobé plánování sítě.
- Nepřetržité monitorování hladiny v nádrži pomocí radarového senzoru Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B nebo Micropilot FMR30B pro včasnou detekci stoupající hladiny vody. Indikátor procesu RIA15 poskytuje okamžitý přehled o stavu nádrže a zabraňuje přetečení.
- Kombinujte radarové senzory Micropilot FMR20B nebo Micropilot FMR30B s řídicí jednotkou FlexView FMA90 pro monitorování přítoků, ověření retenční kapacity a lepší pochopení chování povodí během silných dešťů.
- Správce dat Memograph RSG45 zaznamenává procesní data související s hladinou, průtokem, alarmy a srážkami. Záznamy historických událostí pomáhají analyzovat bouřkové události a přetečení za účelem splnění předpisů.
Hydrostatické měření hladiny pomocí Waterpilot FMX21 v čerpací stanici
Monitorování čerpací stanice kanalizace
Měření hladiny v čerpacích stanicích je zásadní pro řízení provozu čerpadel a pomáhá předcházet nekontrolovanému zpětnému toku neupravených odpadních vod do životního prostředí, ulic a domácností. Nepřetržité monitorování hladiny, tlaku a průtoku poskytuje cenné informace o výkonu čerpací stanice, což umožňuje včas odhalit poruchy a minimalizovat nákladné odstávky. V aplikacích s odpadními vodami mohou korozivní plyny H₂S, pěna, mastnota a nečistoty vytvářet náročné podmínky měření, takže robustní přístroje jsou nezbytné. V závislosti na aplikaci lze pro spolehlivé měření hladiny použít hydrostatické, radarové nebo ultrazvukové technologie.
- Hydrostatické měření s Waterpilot FMX21 nabízí odolné, zapuštěné provedení, které odolává usazování nečistot a abrazi
- Bezkontaktní radarové přístroje jako Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B nebo Micropilot FMR30B nejsou ovlivněny pěnou ani kondenzací.
- V kombinaci s řídicími jednotkami a displeji, jako je FlexView FMA90, tyto systémy podporují efektivní řízení čerpadel a vyvážené využití čerpadel.
Dokumentace událostí přetečení pro zajištění souladu s předpisy a analýzu po události
Během vlhkého počasí provozovatelé často potřebují zdokumentované důkazy o výkonu nádrže, době trvání přelivu a vypouštěném objemu. Nepřetržitý záznam dat o hladině, průtoku a alarmech umožňuje přesnou rekonstrukci událostí a poskytuje sledovatelnost potřebnou pro regulační reporting a audity. Historické záznamy také podporují vyšetřování incidentů přetečení, což provozům pomáhá identifikovat opakující se problémy, vyhodnotit výkon sítě a zavést opatření k snížení dopadu na životní prostředí během budoucích bouří.