Endress+Hauser Temperature+System Products in China
Production of temperature measurement and system products - standard and customized products
Out of its plant in Suzhou, Endress+Hauser Temperature+System Products China serves China and other Asian countries. The scope of manufacturing includes temperature measurement and system products, also covering customer specific products including project management and engineering. Calibration, repairs and logistics services are additionally offered.
Endress+Hauser Wetzer in Suzhou is a wholly owned subsidiary of Endress+Hauser Wetzer, Germany.
The quality assurance system supporting our dedication to quality and continuous quality improvement is based on ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EN ISO/IEC 80079 34 and DIN EN ISO 3834-2
Test equipment and references used for all measurements and tests conducted during the production process are traceable to national or international standards (PTB, NIST, NIM etc.).
Převodník teploty HART® do hlavice, provozu a na lištu DIN se dvěma univerzálními vstupy pro snímače, vhodný pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a splňující požadavky SIL 2
Převodník teploty s výstupem 4-20mA HART ® v provedení do hlavice, na DIN lištu nebo v polním provedení. Převodník s jedním univerzálním vstupem pro senzor. Vhodný také do prostředí s nebezpečím výbuchu. Volitelně s komunikací Bluetooth®.
Převodník teploty s výstupem 4-20mA HART® v provedení do hlavice. Převodník s jedním univerzálním vstupem pro
senzor. Vhodný také do prostředí s nebezpečím výbuchu.
Přehled systémových komponent a přístrojů pro správu dat ‒ řešení pro měřicí smyčky
/
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .