Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
0,03 až 2,5 mg/l Cr(VI)
0,2 až 5,0 mg/l Cr(VI)
0,2 až 5,0 mg/l s funkcí ředění maximálně do 10 až 250 mg/l Cr(VI) -
Procesní teplota
4 až 40 °C (39 °F až 104 °F)
-
Procesní tlak
Při atmosférickém tlaku, < 0,2 bar absolutní
Oblast použití
Liquiline System CA80CR je velmi přesný on-line analyzátor pro optimalizaci odstraňování chromanů z odpadní průmyslové vody. Analyzátor poskytuje podporu při zajištění ekologicky šetrných procesů elektrolytického pokovování a louhování. Stejně jako všechny analyzátory Liquiline System umožňuje CA80CR připojení typu plug & play až čtyř senzorů Memosens, čímž minimalizuje nároky na instalaci. Automatická kalibrace a čištění spolu s pokročilou diagnostikou a vzdáleným přístupem zaručí trvale bezpečný provoz.
Liquiline System CA80CR vám poskytne podporu při zlepšení ekologické šetrnosti vašich procesů:
Monitoring a optimalizace procesu v průmyslových čistírnách odpadních vod.
Monitoring odpadních vod v koželužnách a galvanizovnách.
Monitoring membránové filtrace.
Monitorování mezních hodnot v aplikacích souvisejících s používáním pitné vody.
Výhody
Standardizovaný princip kolorimetrického měření – metoda s difenyl karbazidem – zaručuje splnění předpisů pro vypouštěné odpadní vody.
Nízké provozní náklady díky automatické kalibraci a čištění a nízké spotřebě činidla.
Jednoduchá údržba: nejsou potřeba žádné nástroje.
Pokročilá diagnostika se vzdáleným přístupem pro vysoce bezpečný provoz.
Rychlé uvedení do provozu díky plug & play technologii Memosens a uživatelsky přívětivé obsluze.
Snadné rozšíření funkčnosti – dokonce na kompletní měřicí stanici – jednoduchým doplněním modulů a připojením senzorů Memosens. Snižuje nároky na instalaci.
Videa
-
Koncentrace chromanů v kapalině se stanovuje kolorimetricky. Tato videoukázka vás s tímto principem měření seznámí a ukáže způsob jeho fungování.
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
Měřicí princip
Kolorimetrický
-
Charakteristika
Analyzátor chromanů (chrom VI) ve vodných roztocích
-
Velikost
Kryt (otevřená verze):
793 × 530 × 417 mm
31,22 × 20,87 × 16,42 in
Kryt (uzavřená verze):
793 × 530 × 463 mm
31,22 × 20,87 × 18,23 in
Kryt s podstavcem:
1 723 × 530 × 463 mm
67,83 × 20,87 × 18,23 in -
Provedení
Otevřené provedení, skříň i skříň s podstavcem
Vysoce výkonný plast ASA-PC, náhradní podstavec s krytem z ocele -
Procesní teplota
4 až 40 °C (39 °F až 104 °F)
-
Okolní teplota
5 až 40 °C (41 až 104 °F)
Venkovní verze: −20 až 40 °C (−4 až 104 °F) -
Procesní tlak
Při atmosférickém tlaku, < 0,2 bar absolutní
-
Frekvence sondy
Min. 5 ml/min (0,17 fl.oz/min)
-
Konzistence sondy
Obsah nerozpuštěných látek
Zákal < 50 NTU, vodný, homogenizovaný -
Speciální položky
Snadné rozšíření na měřicí stanici s až čtyřmi digitálními senzory Memosens
Automatická kalibrace a čištění
Uživatelsky nastavitelné intervaly měření, čištění a kalibrace
Volitelný chladicí modul pro delší životnost reagentu
Volitelně verze se 2 kanály
Uživatelsky definovatelné rozsahy měření
Modulární konstrukce pro snadné rozšíření rozsahu funkcí
Digitální komunikace pro vzdálený přístup -
Aplikace
Monitoring limitní hodnoty chromanů v pitné vodě a odpadních vodách
K běžným aplikacím náleží monitoring průmyslových odpadních vod pro zpracovatelský a galvanický průmysl -
Napájení
100 až 120 V AC / 200 až 240 V AC 10 %
24 V DC 10 %
50 1 Hz nebo 60 1,2 Hz -
Výstup/komunikace
2× 0/4 až 20 mA
Modbus RS485/TCP (volitelná možnost)
Ethernet (volitelná možnost)
Alarmové relé -
Vstup
1 nebo 2 měřicí kanály
1–4 binární vstupy pro senzory s protokolem Memosens (volitelná možnost) -
Rozsah měření
0,03 až 2,5 mg/l Cr(VI)
0,2 až 5,0 mg/l Cr(VI)
0,2 až 5,0 mg/l s funkcí ředění maximálně do 10 až 250 mg/l Cr(VI) -
Spotřební materiály
Pro provoz jsou nezbytné reagencie a standardní roztoky CY80CR a rovněž čistidlo CY800
Pravidelná údržba se provádí s využitím částí sady pro údržbu CAV800
-
-
Technické informace (TI)
TI Liquiline System CA80CR
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 05/2024New version available in EnglishColorimetric analyzer for chromate (Cr(VI))
EN CS 22/05/202429/11/202213/07/202119/02/202009/06/2017Jazyk:
English
Verze:
22/05/2024
Velikost souboru:
4.3 MB
Název souboru:
TI01265CEN_0724-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Memosens Pokyny k obsluze
-
Návod k obsluze (BA)
Česká verze - 02/2019New version available in EnglishVstupy senzorů s protokolem Memosens
EN CS 30/05/202228/02/2019Jazyk:
Czech
Verze:
28/02/2019
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
BA01245CCS_0719.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Liquiline System CA80CR
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 05/2024New version available in EnglishColorimetric analyzer for chromate (Cr(VI))
EN CS 22/05/202429/11/202213/07/202113/01/202009/06/2017Jazyk:
English
Verze:
22/05/2024
Velikost souboru:
6.6 MB
Název souboru:
BA01575CEN_0724-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Liquiline System CA80CR
-
Zkrácený návod (KA)
Česká verze - 05/2021New version available in EnglishKolorimetrický analyzátor obsahu chromanů
EN CS 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201701/02/2016Jazyk:
Czech
Verze:
31/05/2021
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
KA01223CCS_0621.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit for analyzer CA8x: Valve
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 07/2025New version available in EnglishThis instruction applies to following spare part kit:
71218433 Kit CA8x: ValveEN CS 24/07/202509/05/2025Jazyk:
English
Verze:
24/07/2025
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
71231926 Anleitung Kit CA80 Ventil 2025-07.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 11/2022New version available in EnglishModule 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN CS 28/11/2022Jazyk:
English
Verze:
28/11/2022
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 06/2025New version available in EnglishKits for Analyzer CA80: Engineering parts
EN CS 30/06/2025Jazyk:
English
Verze:
30/06/2025
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 07/2014New version available in EnglishFür erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN CS 07/07/201425/03/201331/12/2011Jazyk:
English
Verze:
07/07/2014
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit manual for CAV800: Maintenance
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2025New version available in EnglishKits for analyzer CA80: Maintenance kit CAV800
EN CS 09/05/2025Jazyk:
English
Verze:
09/05/2025
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
71223025 Anleitung Kits CAV800 Wartung 2025-05.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Liquiline System analyzer CA80COD/TP
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 12/2025New version available in EnglishCarrier plate components
EN CS 04/12/202516/07/2025Jazyk:
English
Verze:
04/12/2025
Velikost souboru:
5.4 MB
Název souboru:
EA01677CEN_0225-00.pdf
-
Vyberte si z námi navrhovaných možností
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD výkresy CAD výkresy
- CAD výkresy
-
Naše cena za kus
-
<%range%><%price%>
-
- Volitelné doplňkové prvky
Individuální konfigurace
Často kupované společně
Příslušenství
Související produkty