Cubemass DCI – Coriolisův průtokoměr s podsvíceným displejem a dotykovým ovládáním k měření velmi malých množství kapalin a plynů
Cubemass DCI – Coriolisův průtokoměr s podsvíceným displejem a dotykovým ovládáním k měření velmi malých množství kapalin a plynů
Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
Hmotnostní průtok (plyn): ±0,5 %
Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 1 000 kg/h (0 až 37 lb/min)
-
Teplotní rozsah média
−50 až +200 °C
-
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 10K, 400 bar (5 800 psi)
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4539 (904L)
Připojení: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)
Oblast použití
Cubemass DCI je osvědčený senzor k měření velmi malých průtoků ve skidech, zkušebních tratích a v průmyslové robotice, např. v aplikacích typu lakování nebo úpravy povrchů. Jeho přesnost není negativně ovlivňována ani vysokým tlakem ani kolísáním podmínek průtoku. Výrobci zařízení přístroj Cubemass CDI oceňují jako kompaktní Coriolisův senzor s různými možnostmi komunikace.
Princip měření je nezávislý na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota
Měří přesně nejmenší množství kapalin a plynů
Vlastnosti přístroje
Jmenovitý průměr: DN 1 až 6
Procesní tlak až do 400 bar
Teplota média až do +200 °C
Přístroj se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení
Flexibilní výstupy
Modbus RS485
Výhody
Měří přesně nejmenší množství kapalin a plynů
Prostorově úsporná instalace – kompaktní jednotrubicová konstrukce
Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota)
Vhodné pro skidy – senzor s nízkou hmotností
Vysoká flexibilita při instalaci do systému – široké spektrum komunikačních rozhraní
Rychlé uvedení do provozu – přednastavený přístroj
Automatické obnovení dat pro servisní účely
Videa
-
Coriolisův princip měření průtoku
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
Měřicí princip
Coriolis
-
Nadpis výrobku
Kompaktní senzor pro měření velmi malých množství s hladkou integrací do systému.
Měří přesně velmi malá množství kapalin a plynů. -
Vlastnosti senzoru
Prostorově úsporná instalace – kompaktní jednotrubicová konstrukce. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Vhodné pro skidy – senzor s nízkou hmotností.
Jmenovitá světlost: DN 1 až 6 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₄"). Procesní tlak až do 400 bar. Teplota média až do +200 °C. -
Vlastnosti převodníku
Vysoká flexibilita při instalaci do systému – široké spektrum komunikačních rozhraní. Rychlé uvedení do provozu – přednastavený přístroj. Automatické obnovení dat po provedeném servise.
Přístroj se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení. Flexibilní výstupy. Modbus RS485. -
Rozsah jmenovité světlosti
DN 1 až 6 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₄")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4539 (904L)
Připojení: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L) -
Měřené proměnné
Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
Hmotnostní průtok (plyn): ±0,5 %
Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 1 000 kg/h (0 až 37 lb/min)
-
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 10K, 400 bar (5 800 psi)
-
Teplotní rozsah média
−50 až +200 °C (−58 až +392 °F)
-
Rozsah okolní teploty
Standard: −20 až +60 °C (−4 až +140 °F)
Volitelná možnost: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F) -
Materiál tělesa senzoru
1.4301 (304), odolná vůči korozi
-
Materiál pouzdra převodníku
Práškově lakovaný hliníkový odlitek
-
Stupeň ochrany
IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X
-
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů -
Výstupy
4 modulární výstupy:
0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní), fázově posunutý pulzní
Relé -
Vstupy
1 modulární vstup: stav
-
Digitální komunikace
HART, Modbus RS485
-
Napájení
16 až 62 V DC
85 až 260 V AC (45 až 65 Hz)
20 až 55 V AC (45 až 65 Hz) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI
-
Další schválení a certifikáty
3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
CRN -
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO / IEC 17025), NAMUR
-
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
-
Měřicí princip
Coriolis
-
Nadpis výrobku
Kompaktní senzor pro měření velmi malých množství s hladkou integrací do systému.
Měří přesně velmi malá množství kapalin a plynů. -
Vlastnosti senzoru
Prostorově úsporná instalace – kompaktní jednotrubicová konstrukce. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Vhodné pro skidy – senzor s nízkou hmotností.
Jmenovitá světlost: DN 1 až 6 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₄"). Procesní tlak až do 400 bar. Teplota média až do +200 °C. -
Vlastnosti převodníku
Vysoká flexibilita při instalaci do systému – široké spektrum komunikačních rozhraní. Rychlé uvedení do provozu – přednastavený přístroj. Automatické obnovení dat po provedeném servise.
Přístroj se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení. Flexibilní výstupy. Modbus RS485. -
Rozsah jmenovité světlosti
DN 1 až 6 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₄")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4539 (904L)
Připojení: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L) -
Měřené proměnné
Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
Hmotnostní průtok (plyn): ±0,5 %
Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 1 000 kg/h (0 až 37 lb/min)
-
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 10K, 400 bar (5 800 psi)
-
Teplotní rozsah média
−50 až +200 °C
-
Rozsah okolní teploty
Standard: −20 až +60 °C
Volitelná možnost: −40 až +60 °C -
Materiál tělesa senzoru
1.4301 (304), odolná vůči korozi
-
Materiál pouzdra převodníku
Práškově lakovaný hliníkový odlitek
-
Stupeň ochrany
IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X
-
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů -
Výstupy
4 modulární výstupy:
0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní), fázově posunutý pulzní
Reléový -
Vstupy
1 modulární vstup: stav
-
Digitální komunikace
HART, Modbus RS485
-
Napájení
16 až 62 V DC
85 až 260 V AC (45 až 65 Hz)
20 až 55 V AC (45 až 65 Hz) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI
-
Další schválení a certifikáty
3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
CRN
-
-
Návod k obsluze (BA)
Cubemass DCI HART Operating Instructions
Anglická verze - 11/2024
New version available in English
Coriolis flowmeter
EN CS 15/11/202418/09/201523/03/201001/11/2009Jazyk:
English
Verze:
15/11/2024
Velikost souboru:
5.5 MB
Název souboru:
BA00139DDE_1424.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Cubemass DCI MODBUS RS485 Operating Instructions
Anglická verze - 11/2024
New version available in English
Coriolis flowmeter
EN CS 15/11/202418/09/201523/03/201001/11/2009Jazyk:
English
Verze:
15/11/2024
Velikost souboru:
6.3 MB
Název souboru:
BA00141DEN_1424.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Cubemass DCI Technical Information
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 08/2015New version available in EnglishCoriolis flowmeter
The ultra-compact sensor for smallest quantities with seamless system
integrationEN CS 01/08/201523/03/201001/11/2009Jazyk:
English
Verze:
01/08/2015
Velikost souboru:
667.1 KB
Název souboru:
TI00099DEN_1315.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Cubemass DCI HART Operating Instructions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 11/2024New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN CS 15/11/202418/09/201523/03/201001/11/2009Jazyk:
English
Verze:
15/11/2024
Velikost souboru:
5.5 MB
Název souboru:
BA00139DDE_1424.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Cubemass DCI MODBUS RS485 Operating Instructions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 11/2024New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN CS 15/11/202418/09/201523/03/201001/11/2009Jazyk:
English
Verze:
15/11/2024
Velikost souboru:
6.3 MB
Název souboru:
BA00141DEN_1424.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Cubemass DCI MODBUS RS485 Description of Device Functions
-
Parametr zařízení (GP)
Anglická verze - 09/2015New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN CS 18/09/201501/11/2009Jazyk:
English
Verze:
18/09/2015
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
GP00004DEN_1315.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Cubemass DCI HART Description of Device Functions
-
Parametr zařízení (GP)
Anglická verze - 09/2015New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN CS 18/09/201501/11/2009Jazyk:
English
Verze:
18/09/2015
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
GP00002DEN_1315.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Cubemass DCI Brief Operating Instructions
-
Zkrácený návod (KA)
Anglická verze - 11/2009New version available in EnglishCoriolis mass flow measuring system
EN CS 01/11/2009Jazyk:
English
Verze:
01/11/2009
Velikost souboru:
592.7 KB
Název souboru:
KA045DEN_1109.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing interface parts Installation Instructions
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 04/2019New version available in EnglishPromass 40, 80, 83, 84, Cubemass 8CN, CNGmass 8DF
EN CS 01/04/201917/11/2011Jazyk:
English
Verze:
01/04/2019
Velikost souboru:
787.5 KB
Název souboru:
EA00036DA2_1519.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing connecting cable Installation Instructions
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 10/2018New version available in EnglishPromass 60, 63, 64, 80, 83, 84
EN CS 01/10/201801/12/2009Jazyk:
English
Verze:
01/10/2018
Velikost souboru:
293.1 KB
Název souboru:
EA00081DA2_1218.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Replacing cover and O-ring
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 10/2024New version available in EnglishProline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN CS 15/10/202401/10/201828/06/2012Jazyk:
English
Verze:
15/10/2024
Velikost souboru:
797.3 KB
Název souboru:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing Power supply and display Installation Instructions
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 11/2018New version available in EnglishPromag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN CS 15/11/201818/11/2011Jazyk:
English
Verze:
15/11/2018
Velikost souboru:
455.1 KB
Název souboru:
EA00063DA2_1518.pdf
-
Vyberte si z námi navrhovaných možností
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD výkresy CAD výkresy
- CAD výkresy
-
Naše cena za kus
-
<%range%><%price%>
-
- Volitelné doplňkové prvky
Individuální konfigurace
Často kupované společně
Příslušenství
Související produkty