Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Objemový průtok: ±0,5 % hodnoty ±2 mm/s
-
Měřicí rozsah
0,06 dm³/min až 300 m³/h (0.015 až 80 gal/min)
-
Teplotní rozsah média
−20 až +150 °C (−4 až +302 °F)
-
Max. procesní tlak
PN 40, třída 150, 20K
-
Materiály smáčených částí
Výstelka: PFA
Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal; platina
Procesní připojení: nerezová ocel, 1.4404 (F316L); PVDF; adhezivní plášť z PVC
Těsnění: těsnicí O-kroužek (EPDM, FKM, Kalrez), asepticky tvarované těsnění (EPDM, FKM, silikon)
Uzemňovací kroužky: nerezová ocel, 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal
Oblast použití
Promag je upřednostňovaný senzor pro aplikace s nejvyššími požadavky v potravinářském a nápojovém průmyslu a v biotechnologiích. Díky technologii originálního napájení po smyčce Promag H 200 umožňuje cenově výhodnou a hladkou integraci do stávající infrastruktury. Tento průtokoměr nabízí nejvyšší provozní bezpečnost v prostředích s nebezpečím výbuchu díky své jiskrově bezpečné konstrukci (Ex ia). Technologie Heartbeat umožňuje trvalou provozní bezpečnost.
Princip měření je prakticky nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě
Určeno pro měření velmi malých průtoků
Vlastnosti přístroje
Výstelka měřicí trubky je z PFA
Kryt senzoru vyrobený z nerezové oceli
K dispozici jsou různé materiály elektrod
Technologie napájení po smyčce
Vysoký stupeň krytí: IP 69
Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex)
Výhody
Flexibilní koncepce instalace – různá hygienická procesní připojení
Energeticky úsporné měření průtoku – díky zachování průtočného průřezu žádná tlaková ztráta
Bezúdržbová koncepce – žádné pohyblivé části
Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice
Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji
Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat
Videa
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Proline Promag H 200 Technical Information
Anglická verze - 08/2017
Electromagnetic flowmeter
EN CS 02/08/201701/07/201701/09/201501/06/201513/08/2012Jazyk:
English
Verze:
02/08/2017
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
TI01061DEN_0517.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Proline Promag H 200 Technical Information
Anglická verze - 08/2017
Electromagnetic flowmeter
EN CS 02/08/201701/07/201701/09/201501/06/201513/08/2012Jazyk:
English
Verze:
02/08/2017
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
TI01061DEN_0517.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Proline Promag H 200 Technical Information
Electromagnetic flowmeter
EN CS 02/08/201701/07/201701/09/201501/06/201513/08/2012Jazyk:
English
Verze:
02/08/2017
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
TI01061DEN_0517.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag H 200 PROFIBUS PA Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/09/2015Jazyk:
English
Verze:
01/09/2015
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
BA01375DEN_0115.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag H 200 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/09/2015Jazyk:
English
Verze:
01/09/2015
Velikost souboru:
3.2 MB
Název souboru:
BA01377DEN_0115.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag H 200 HART Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/06/201513/08/2012Jazyk:
English
Verze:
01/06/2015
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
BA01110DEN_0215.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promag 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/11/2015Jazyk:
English
Verze:
01/11/2015
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
GP01027DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promag 200 HART Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/06/2015Jazyk:
English
Verze:
01/06/2015
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
GP01026DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promag 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/11/2015Jazyk:
English
Verze:
01/11/2015
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
GP01028DEN_0115.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Proline Promag
Část 1 z 2
Magneticko-indukční senzorEN CS 02/03/202601/04/201701/08/201601/12/2015Jazyk:
Czech
Verze:
02/03/2026
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
KA01216DCS_0426-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Proline Promag H 200
Magneticko-indukční průtokoměr
EN CS 02/03/202601/09/201501/06/201521/11/201413/08/2012Jazyk:
Czech
Verze:
02/03/2026
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
KA01120DCS_0526-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Průtokoměr Proline Promag H
Magneticko-indukční senzor
EN CS 02/03/202612/06/202401/08/202201/07/202101/02/2017Jazyk:
Czech
Verze:
02/03/2026
Velikost souboru:
689.3 KB
Název souboru:
KA01289DCS_0526-00.pdf
-