Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek výrobku: kompaktní teploměr TMR31

TMR31
Kompaktní teploměr

Metrický odporový teploměr 4-20 mA pro průmyslové aplikace.

TMR31
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
5letá záruka

Navrženo pro důvěru

Naše přístroje z řady Fundamental Selection mají prodlouženou 5letou záruku – jasný důkaz naší důvěry v jejich dlouhodobou spolehlivost a výkon.

V případě reklamace se můžete spolehnout na rychlý proces výměny a minimální administrativní náročnost – poskytneme vám klid v nejdůležitějších chvílích a pomůžeme vám udržet plynulý chod provozu.

Platí záruční podmínky

Prodloužená záruka podléhá specifickým podmínkám. Podrobnosti naleznete v místně platných Obecných obchodních podmínkách (GTC) na příslušné stránce našeho webu.

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    třída A dle IEC 60751

  • Doba odezvy

    t50 = 1 s
    t90 = 2 s

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20 °C: 100 bar (1.450 psi)

  • Rozsah provozní teploty

    PT 100:
    -50 °C ...200 °C
    (-58 °F ...392 °F)

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až do 600,00 mm (23,62'')

Oblast použití

Vzhledem k efektivitě nákladů, optimálnímu využití prostoru, spolehlivému provozu, snadné instalaci a uvedení do provozu splňuje TMR31 požadavky moderní technologie procesního měření. Integrované tenkovrstvé snímače odolné proti vibracím zaručují nejvyšší bezpečnost provozu při nejrychlejších dobách odezvy.

Kompaktní teploměry TMR31 se používají k měření teplot od −50 °C do +150 °C nebo s krčkem až do +200 °C. Mezi nejčastější místa instalace patří nádrže a potrubí. TMR31 s procesními připojeními pro všeobecné použití.

Výhody

  • Malá, kompaktní konstrukce vyrobená výhradně z nerezové oceli

  • Extrémně krátké doby odezvy

  • Vysoce přesné i při krátkých délkách ponoru

  • Převodník čtyřvodičový, Pt100 nebo počítačem programovatelný s výstupem 4 až 20 mA

  • Konfigurace a zobrazení s ovládacím softwarem ReadWin® 2000 PC, který je zdarma

  • Informace o poruše v případě porušení nebo zkratu snímače, nastavitelné podle NAMUR NE43

  • Námořní schválení

Výběr produktů z řady Fundamental

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products