Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
třída A dle IEC 60751
třída AA dle IEC 60751 -
Doba odezvy
závisí na konfiguraci
-
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 400 bar (5.802 psi)
-
Rozsah provozní teploty
PT100 TF StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 30.000,00 mm
Oblast použití
Robustní teploměr je určen pro použití v náročných aplikacích, jako jsou plynové či parní aplikace, například v chemickém, ropném a plynárenském průmyslu a v energetice. S nejvyššími hodnotami tlaku i vysokou teplotou se lze popasovat použitím robustních ochranných trubek a speciálních procesních přípojek. Díky volitelnému převodníku pro montáž do hlavice se všemi běžnými komunikačními protokoly je přístroj připraven ihned k použití se zvýšenou přesností a spolehlivostí měření ve srovnání s přímo zapojenými snímači.
Univerzální rozsah použití
Zvláště vhodné pro parní a plynové aplikace s vysokými procesními tlaky a teplotami
Rozsah měření: −200 až +600 °C
Rozsah statického tlaku až do 400 bar
Stupeň krytí: až IP 68
Výhody
Vysoká míra flexibility díky modulární konstrukci se standardními připojovacími hlavicemi podle DIN EN 50446 a přizpůsobitelným ponorným délkám
Vysoký stupeň kompatibility vložky a provedení podle DIN 43772
Prodlužovací krček k ochraně převodníku pro montáž do hlavice před přehřátím
Rychlá doba odezvy se zúženým/zkoseným hrotem
Druhy ochrany pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu: jiskrově bezpečné (Ex ia), nejiskřící (Ex nA)
Převodník pro montáž do hlavice se snadným výběrem: analogový výstup 4–20 mA, HART®, PROFIBUS® PA nebo FOUNDATION Fieldbus™
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
Měřicí princip
Odporový snímač teploty
-
Charakteristika/aplikace
metrické provedení
modulární konstrukce teploměru
univerzální rozsah aplikací
vhodný pro nebezpečné prostory
vhodný pro vysoké procesní tlaky
přírubové procesní připojení nebo navařeno
s krčkem
vč. jímky (kov)
k použití s vložkou StrongSens -
Teploměrná/ochranná jímka
jednolitý tyčový materiál (vrtaný)
bez jímky -
Vložka/sonda
zaizolováno minerálním materiálem (MI), flexibilní
-
Vnější průměr ochranné jímky
18,0 mm (0,71'')
24,0 mm (0,94'')
26,0 mm (1,02") -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 30.000,00 mm
-
Materiál ochranné/teploměrné jímky
1.0460 (A105)
1.4571 (316Ti)
1.7335 (13CrMo4-5; F-11)
Alloy C276 (2.4819)
Duplex SAF 2205 (1.4462)
Titan Gr2 (3.7035 )
16Mo3 (1.5415) -
Volitelný nátěr
Není definováno
-
Procesní připojení
navařená verze
příruba:
DN25 PN40 B1 (EN1092)
DN40 PN40 B1(EN1092)
DN50 PN40 B1 (EN1092)
ASME 1" 150 RF (B16.5)
ASME 1" 300 RF (B16.5) -
Tvar hrotu
zúžený
-
Drsnost povrchu Ra
0,8 μm (31,5 μin.)
1,6 μm (63,0 μin.) -
Rozsah provozní teploty
PT100 TF StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F) -
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 400 bar (5.802 psi)
-
Přesnost
třída A dle IEC 60751
třída AA dle IEC 60751 -
Doba odezvy
závisí na konfiguraci
-
Integrovaný hlavicový převodník
ano(4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II
NEPSI
IECEx
EAC Ex -
Certifikace
Metrologie GOST
SIL (pouze převodník)
-
-
Technické informace (TI)
Omnigrad M TR15, TC15 Technické informace
-
Technické informace (TI)
Česká verze - 08/2013New version available in EnglishModulární teploměr s prodlužovacím krčkem a tyčovou teploměrnou jímkou,
k dispozici s
přírubou nebo jako navařovací jednotkaEN CS 26/04/202328/02/202205/08/201311/12/2012Jazyk:
Czech
Verze:
05/08/2013
Velikost souboru:
1008.1 KB
Název souboru:
TR15_TC15_TI01100TCS_0213.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information, TR15 Omnigrad M
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 07/2009New version available in EnglishModular RTD assembly neck tube, barstock thermowell, available with a
flange or as a weld-in unitEN CS 01/07/200901/08/2002Jazyk:
English
Verze:
01/07/2009
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
TI260ten_0709.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Česká verze - 03/2023New version available in EnglishTeploměry RTD/TC
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN CS 28/03/202320/12/202101/08/2016Jazyk:
Czech
Verze:
28/03/2023
Velikost souboru:
455.3 KB
Název souboru:
XA00072RCS_1623-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Anglická verze - 08/2023New version available in EnglishThermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN CS 30/08/202315/05/2023Jazyk:
English
Verze:
30/08/2023
Velikost souboru:
474.5 KB
Název souboru:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA TRxx, TCxx
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Anglická verze - 07/2024New version available in EnglishRTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN CS 17/07/202410/03/202002/11/2016Jazyk:
English
Verze:
17/07/2024
Velikost souboru:
453.6 KB
Název souboru:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
TRxx、TCxx、TS211、iTHERM TS111、TM211、TPx100、TSx310、TM1x1、TM411、TM412
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Čínská verze - 07/2020New version available in English温度计和测温芯子
Ex nA IIC T6-T1 GcJazyk:
Chinese
Verze:
31/07/2020
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
XA02111TZH_0120.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Česká verze - 07/2025New version available in EnglishTeploměry RTD/TC
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN CS 28/07/202527/01/202520/11/202313/12/202214/03/2022Jazyk:
Czech
Verze:
28/07/2025
Velikost souboru:
464.2 KB
Název souboru:
XA00044RCS_2225-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Anglická verze - 07/2021New version available in EnglishTechnical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Mesure de température
-
Oblasti činností (FA)
Francouzská verze - 12/2019New version available in EnglishCapteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Jazyk:
French
Verze:
20/12/2019
Velikost souboru:
60.9 MB
Název souboru:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Misura della temperatura
-
Oblasti činností (FA)
Italská verze - 07/2024New version available in EnglishMisura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoJazyk:
Italian
Verze:
09/07/2024
Velikost souboru:
20.3 MB
Název souboru:
FA00006Tit_2223.pdf
-
Vyberte si z námi navrhovaných možností
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD výkresy CAD výkresy
- CAD výkresy
-
Naše cena za kus
-
<%range%><%price%>
-
- Volitelné doplňkové prvky
Individuální konfigurace
Často kupované společně
Příslušenství
Související produkty