Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
třída 2 podle IEC 60584
ASTM E230 a ANSI MC 96.1
IEC / třída A
IEC / třída AA -
Doba odezvy
v závislosti na sestavě:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8 s
t90 = 2 s -
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 200 bar (2900 psi)
-
Rozsah provozní teploty
Typ K:
-270 °C ...1.100 °C
(-454 °F ...2.012 °F)
Typ J:
-210 °C ...760 °C
(-346 °F ...1.382 °F)
Typ N:
-270 °C …1100 °C
(-454 °F ...752 °F)
Pt100 WW; 3mm; 316L; -200...600°C
Pt100 WW; 6mm; 316L; -200...600°C
Pt100 TF; 3mm; 316L; -50…400°C
Pt100 TF; 6mm; 316L; -50…400°C
Pt100 StrongSens; 6mm; 316L; -50…500°C -
Max. délka zanoření na vyžádání
až 30.000,00 mm (1181'')
Oblast použití
iTHERM TMS02 MultiSens Flex lze přizpůsobit pro použití v různých aplikacích: Vzhledem ke své ohebnosti do 3D podoby poskytuje kompletní teplotní profil při použití jediného procesního připojení. Zařízení lze konfigurovat s ochrannými jímkami či bez nich pro dosažení optimálních časů odezvy, mechanickou pevnost nebo možnost výměny senzoru. Volitelně je k dispozici s technologií TC/RTD, nebo s naší technologií iTHERM StrongSens a je vybaven komorou pro pokročilou diagnostiku zajišťující zvýšenou úroveň bezpečnosti.
Petrochemický průmysl
Ropný a plynárenský průmysl
Náročné chemické procesy
Výhody
Neomezené množství uspořádání senzorů v 3D prostoru pro jakékoli požadované nastavení sledování procesu
Široký rozsah možností individuálních přizpůsobení díky modulární konstrukci produktu pro snadnou instalaci, integraci do provozu a údržbu
Vysoký stupeň kompatibility vložek s procesy podle norem IEC 60584, ASTM E230 a IEC 60751
Interní ochrana elektroniky proti přehřívání pro maximální životnost produktu
Shoda s různými typy ochrany pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu pro snadnou integraci do provozu
Diagnostická komora jako sekundární procesní bariéra pro zvýšenou úroveň bezpečnosti a se schopností sledování tlaku pro účely preventivní údržby prostřednictvím pokročilé diagnostiky
Videa
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI iTHERM MultiSens Flex TMS02 Multipoint thermometer
Direct-contact RTD/TC multipoint thermometer for 3D temperature profiling, with flexible sensors and a diagnostics chamber for appli
cations in the oil, gas, and petrochemical industriesEN CS 27/01/202529/09/202324/12/201813/11/2017Jazyk:
English
Verze:
27/01/2025
Velikost souboru:
4.5 MB
Název souboru:
TI01361TEN_0425-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
Patented multipoint temperature cable probe for oil & gas and
petrochemical applications. To be used as an insert in multipoint ther
mometers, such as MultiSens Flex TMS0x.EN CS 29/09/202303/05/2019Jazyk:
English
Verze:
29/09/2023
Velikost souboru:
9.8 MB
Název souboru:
TI01346TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA iTHERM MultiSens Flex TMS02
Modulární vícebodový termočlánkový teploměr TC a RTD pro přímý kontakt s médiem nebo se společnou či samostatnou termojímkou
EN CS 26/03/202529/09/202324/12/201813/11/2017Jazyk:
Czech
Verze:
26/03/2025
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
BA01598TCS_0425-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTHERM MultiSens Flex TMS02
Ex ia IIC T1...T6 Ga
EN CS 27/06/2022Jazyk:
English
Verze:
27/06/2022
Velikost souboru:
519.5 KB
Název souboru:
XA02891TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS02
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db
Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/DbEN CS 28/11/2025Jazyk:
Czech
Verze:
28/11/2025
Velikost souboru:
617.4 KB
Název souboru:
XA03680TCS_0125-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS02
ATEX/IECEx:
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/DbEN CS 28/11/2025Jazyk:
Czech
Verze:
28/11/2025
Velikost souboru:
589.8 KB
Název souboru:
XA03681TCS_0125-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (publikace)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
EN CS 24/07/2026Jazyk:
English
Verze:
24/07/2026
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
PU01643T09EN01.26.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieJazyk:
German
Verze:
06/07/2023
Velikost souboru:
38.5 MB
Název souboru:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesJazyk:
English
Verze:
06/07/2023
Velikost souboru:
39 MB
Název souboru:
CP00003TEN_0523.pdf
-