Portfolio Ethernet-APL
Ethernet je připraven pro procesní průmysl: Ethernet-APL zajišťuje dlouhou délku kabelu, snadnou instalaci a ochranu proti výbuchu. To umožňuje vysokorychlostní komunikaci v terénu.
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 %
Standard:
-40°C…125°C (-40°F…257°C)
Diaphragm seal:
-70°C...250°C (-94°F...482°F)
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
316L
AlloyC
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
Cerabar PMP63B je moderní převodník tlaku pro hydrostatické měření hladiny, absolutního tlaku a přetlaku v kapalinách a plynech. Nabízí dvě možnosti senzorů: Kovová měřicí cela s technologií Contite poskytuje výjimečnou ochranu před vlhkostí a kondenzátem, díky čemuž je ideální pro chladné procesní podmínky. Alternativní varianta je vybavena membránovým oddělovačem s osvědčenou membránou TempC, která výrazně snižuje vliv teplotních výkyvů.
Díky robustní a hygienické konstrukci je Cerabar PMP63B ideální pro aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu a biologických vědách, jako například:
hydrostatické měření hladiny v nádržích za studena a skladovacích nádržích
monitorování tlaku v procesním potrubí během přepravy produktů, jako je mléko nebo farmaceutické výrobky
měření hydrostatické hladiny a tlaku v tlakových nádržích pro procesy kultivace buněčné kultury a fermentace před nimi
monitorování tlaku v čistém parním potrubí během procesů SIP
Vysoká spolehlivost měření a provozní bezpečnost díky membráně TempC nebo senzoru s pokročilou odolností proti kondenzaci (technologie Contite)
Flexibilní systémová integrace prostřednictvím PROFINET přes Ethernet-APL, PROFIBUS PA a HART
Snadné uvedení do provozu s průvodcem nastavením na displeji přístroje, přes webový server nebo aplikaci SmartBlue
Ověřování přístroje a monitorování procesů je možné díky technologii Heartbeat
Vyvinuto podle normy IEC 61508 pro použití v bezpečnostních aplikacích SIL 2/3 a certifikováno pro mezinárodní ochranu proti výbuchu
Jednoduché produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Absolutní tlak a přetlak
Digital transmitter with piezoresistive sensor and diaphragm seal
Modular transmitter
Long term stability
Enhanced safety via self diagnostic functions
Available with diaphragm seals and advanced condensation
resistance (Contite) functionality
Intuitive and clear wizard for commissioning
proof tests and verification.
4...20 mA HART
10.5…35V DC (Non Ex, Exd, Ex e):
Ex ia: 10.5...30V DC
PROFINET with Ethernet-APL
9.6…15V DC
PROFIBUS PA:
9...32 V DC (Non Ex, Ex d, Exe)
9…24V DC (Ex i)
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 %
0.05 % of URL/ year
0.07 % of URL/ 5 years
0.10 % of URL/ 10 years
Standard:
-40°C…125°C (-40°F…257°F)
Diaphragm seal:
-40°C...250°C (-40°F...482°F)
-40°C...85°C
(-58°F...185°F)
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
5 mbar (0.075 psi)
5 mbar (0.075 psi)
100:1
400 bar (6000 psi)
Thread:
G1/2...G2,MNPT1/2...MNPT2
Flange:
DN25…DN80,
NPS 1"…3"
Diaphragm seal
Tri-Clamp
DIN11851
DIN11864
NEUMO
Varivent
SMS
DRD
Anderson
Sanitary tank spud
Universal adapter
316L
AlloyC
None, diaphragm welded
Silicone oil,
Synthetic oil,
Vegetable oil,
High temperature oil
Aluminum,
316L hygiene
4…20mA
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless
technology and app (optional)
ATEX, CAN/US, IEC Ex, JPN Ex,KC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
SIL
EN10204-3.1
CoC ASME-BPE
cGMP
3A
EHEDG
Drinking water approval KTW
NSF
Heartbeat technology,
Bluetooth® operation and maintenance with the SmartBlue app,
LED module,
RFID tag for easy identification,
Plug and play functions,
HistoROM
Absolutní tlak a přetlak
Digital transmitter with piezoresistive sensor and diaphragm seal
Modular transmitter
Long term stability
Enhanced safety via self diagnostic functions
Available with diaphragm seals and advanced
condensation resistance (Contite) functionality
Intuitive and clear wizard for commissioning proof tests
and verification.
Heartbeat technology,
Bluetooth® operation and maintenance with the SmartBlue app,
LED module,
RFID tag for easy identification,
Plug and play functions,
HistoROM
4...20 mA HART
10.5…35V DC (Non Ex, Exd, Ex e):
Ex ia: 10.5...30V DC
PROFINET with Ethernet-APL
9.6…15V DC
PROFIBUS PA:
9...32 V DC (Non Ex, Ex d, Exe)
9…24V DC (Ex i)
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 %
0.05 % of URL/ year
0.07 % of URL/ 5 years
0.10 % of URL/ 10 years
-40°C...85°C
(-58°F...185°F)
Standard:
-40°C…125°C (-40°F…257°C)
Diaphragm seal:
-70°C...250°C (-94°F...482°F)
400 bar (6000 psi)
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
Thread:
G1/2...G2,MNPT1/2...MNPT2
Flange:
DN25…DN80,
NPS 1"…3"
Diaphragm seal
Tri-Clamp
DIN11851
DIN11864
NEUMO
Varivent
SMS
DRD
Anderson
Sanitary tank spud
Universal adapter
4…20mA
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless
technology and app (optional)
ATEX, CAN/US, IEC Ex, JPN Ex,KC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
SIL
EN10204-3.1
CoC ASME-BPE
cGMP
3A
EHEDG
Drinking water approval KTW
NSF
Process pressure measurement
4-20mA analog, HART,
PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA
| EN | CS | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
18/02/2026 |
|
Velikost souboru: |
2.6 MB |
|
Název souboru: |
TI01838PEN_0325-00.pdf |
Level, pressure, temperature
| EN | CS | ||
|
01/06/2026
|
|
|
|
|
06/12/2024
|
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
01/06/2026 |
|
Velikost souboru: |
2 MB |
|
Název souboru: |
TI00426FEN_2726-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | CS | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
18/02/2026 |
|
Velikost souboru: |
2.7 MB |
|
Název souboru: |
BA02556PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
4-20mA HART
| EN | CS | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
18/02/2026 |
|
Velikost souboru: |
2.2 MB |
|
Název souboru: |
BA02555PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
4-20 mA analog
| EN | CS | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
18/02/2026 |
|
Velikost souboru: |
2 MB |
|
Název souboru: |
BA02554PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | CS | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
18/02/2026 |
|
Velikost souboru: |
2.2 MB |
|
Název souboru: |
BA02557PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | CS | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
18/02/2026 |
|
Velikost souboru: |
1.2 MB |
|
Název souboru: |
GP01256PEN_0125-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | CS | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
18/02/2026 |
|
Velikost souboru: |
1.1 MB |
|
Název souboru: |
GP01248PEN_0125-00.pdf |
Process pressure measurement
HART
| EN | CS | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
18/02/2026 |
|
Velikost souboru: |
1.2 MB |
|
Název souboru: |
GP01258PEN_0125-00.pdf |
Měření procesního tlaku
4–20 mA HART
| EN | CS | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Jazyk: |
Czech |
|
Verze: |
18/02/2026 |
|
Velikost souboru: |
963 KB |
|
Název souboru: |
KA01784PCS_0325-00.pdf |
Příslušenství
Související produkty
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .