Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
pH 0–14
-
Procesní teplota
−15 °C až 140 °C
(5 °F – 284 °F) -
Procesní tlak
max. 13 bar
(188 psi)
Oblast použití
Ceragel CPS71 je analogový specialista pro měření pH ve sterilních a hygienických aplikacích. Moderní gel je odolný vůči otravě a zaručuje stabilní měření i v tekoucím médiu nebo při nízké vodivosti. Senzor je sterilizovatelný, autoklávovatelný a netoxický, a tím zajišťuje maximální bezpečnost produktů.
Hygienické a sterilní aplikace (sterilizovatelný, autoklávovatelný):
– Fermentory
– Biotechnologie
– Farmaceutický průmysl
– Potravinářský průmyslProcesní technologie a monitorování procesů s touto charakteristikou:
– Rychlá změna hodnot pH
– Vysoký podíl elektrodových jedů, jako například H2S
Se schválením ATEX, FM a CSA pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Výhody
Vhodný pro CIP/SIP a autoklávování se zachováním vysoké přesnosti
Odolává silným kyselinám a zásadám a vysokému organickému zatížení
Certifikovaná biokompatibilita, žádná cytotoxicita
Neobsahuje živočišné materiály ani akrylamid
Videa
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI Ceragel CPS71
Analog pH sensor for chemical process applications
EN CS 12/01/202614/09/201519/12/201201/10/200501/03/2004Jazyk:
English
Verze:
12/01/2026
Velikost souboru:
877.4 KB
Název souboru:
TI00245CEN_1625-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA pH senzory CPSx1, CPFx1 Senzory ORP CPSx2, CPFx2
Měření pH a ORP
EN CS 19/03/202604/05/202031/12/201730/11/2015Jazyk:
Czech
Verze:
19/03/2026
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
BA01572CCS_0426-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Analogové senzory pH/ORP
Měření pH/ORP
Doplněk k BA01572C, BA02056C
Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje určené pro prostředí
s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN CS 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Jazyk:
Czech
Verze:
21/10/2021
Velikost souboru:
497 KB
Název souboru:
XA00028CCS_1121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaJazyk:
English
Verze:
08/12/2021
Velikost souboru:
427.3 KB
Název souboru:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN CS 12/06/2025Jazyk:
English
Verze:
12/06/2025
Velikost souboru:
486.3 KB
Název souboru:
XA03537CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01572C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga X
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN CS 01/03/202218/02/202121/03/2016Jazyk:
English
Verze:
01/03/2022
Velikost souboru:
484.5 KB
Název souboru:
XA01440CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Analog pH/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH and ORP measurement
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN CS 09/01/2026Jazyk:
English
Verze:
09/01/2026
Velikost souboru:
554.6 KB
Název souboru:
XA03597CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN CS 29/08/202330/04/2021Jazyk:
English
Verze:
29/08/2023
Velikost souboru:
512.7 KB
Název souboru:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
pH a ORP elektrody Krátké instrukce
Přeprava, kalibrace, čištění, instalace
EN CS 01/04/200701/09/1999Jazyk:
Czech
Verze:
01/04/2007
Velikost souboru:
119.5 KB
Název souboru:
pH_ORP_zkr.návod_SD050C.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenJazyk:
German
Verze:
01/12/2021
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-