Promass F má dlouhodobě pověst vysoce přesného senzoru. Vzhledem k tomu, že je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí, je vhodný pro mimořádně široký rozsah aplikací. Se svým inovativním odděleným převodníkem umožňuje Promass F 500 maximální přizpůsobení instalace a provozní bezpečnost v náročných podmínkách. Heartbeat Technology umožňuje spolehlivost měření a prodloužení rekalibračních cyklů.
Princip měření je nezávislý na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota
Nejvyšší výkon měření u kapalin a plynů v náročných měnících se procesních podmínkách.
Vlastnosti přístroje
Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal)
Teplota média: −196 až 350 °C
Jmenovitá světlost: DN 8 až 250
Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy
Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN
Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem
Výhody
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí.
Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota).
Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním.
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a Ethernet.
Omezení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů.
Integrované ověření – technologie Heartbeat.
Videa
Inteligentní přístrojové vybavení s technologií Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a zároveň snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat poskytuje detailní přehled o stavu zařízení, což vede k vyšší provozní bezpečnosti a nákladové efektivitě.
Portfolio Ethernet-APL
Ethernet je připraven pro procesní průmysl: Ethernet-APL zajišťuje dlouhou délku kabelu, snadnou instalaci a ochranu proti výbuchu. To umožňuje vysokorychlostní komunikaci v terénu.
Na nové tovární kalibrační trati od společnosti Endress+Hauser může nyní společnost Wintershall Dea kalibrovat průtokoměry Promass F s uhlovodíky, jak je vyžadováno zákony – podstatně levnější možnost než kalibrace přímo v místě provozu.
Learn how InPipe Energy converts excess pipeline pressure into renewable power using its energy recovery system, supported by Endress+Hauser’s electromagnetic flow technology.
Společnost Olin Corporation používá pro svůj elektrolytický proces Proline Promag P 300 a díky možnosti „plovoucího měření“ těží z přesných měření i v náročných podmínkách.
Bílá kniha - Problémy s měřením způsobené technologickými kapalinami, které obsahují plyn, na principu Coriolisových sil: Jak nejlépe překonat tyto výzvy pomocí průtokoměrů Promass.
Robustní průtokoměr s prémiovou přesností s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Nejvyšší výkonnost měření u kapalin a plynů v náročných, měnících se procesních podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Teplota média: −196 až 350 °C. Jmenovitá světlost: DN 8 až 250 (³⁄₈" až 10").
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 2 200 000 kg/h (0 až 80 840 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
Teplotní rozsah média
Standard: −50 až +150 °C (−58 až +302 °F) Volitelná možnost: −50 až +240 °C (−58 až +464 °F) Volitelná možnost pro vysokou teplotu: −50 až +350 °C (−58 až +662 °F) Volitelná možnost: −196 až +150 °C (−320 až +302 °F)
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F) Volitelná možnost: −60 až +60 °C (−76 až +140 °F)
Materiál tělesa senzoru
Standard: 1.4301 (304), odolná vůči korozi Volitelná možnost: 1.4404 (316L) Pouzdro připojení senzoru (standard): AlSi10Mg, lakovaný Pouzdro připojení senzoru (volitelná možnost): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) MI-005 (kapaliny jiné než voda, uhlovodíky, LPG, kryogenní kapaliny) NTEP (kapaliny jiné než voda, LPG, kryogenní kapaliny) MC (kapaliny jiné než voda, kryogenní kapaliny) MI-002, PTB
3.1 materiálový certifikát NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienické certifikáty a schválení
3‐A, EHEDG, cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní průtokoměr s prémiovou přesností s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Nejvyšší výkonnost měření u kapalin a plynů v náročných, měnících se procesních podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Teplota média: −196 až 350 °C. Jmenovitá světlost: DN 8 až 250 (³⁄₈" až 10").
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 2 200 000 kg/h
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
Teplotní rozsah média
Standard: −50 až +150 °C Volitelná možnost: −50 až +240 °C Volitelná verze pro vysoké teploty: −50 až +350 °C Volitelná možnost: −196 až +150 °C
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C Volitelná možnost: −60 až +60 °C
Materiál tělesa senzoru
Standard: 1.4301 (304), odolná vůči korozi Volitelná možnost: 1.4404 (316L) Pouzdro připojení senzoru (standard): AlSi10Mg, lakovaný Pouzdro připojení senzoru (volitelná možnost): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X Externí anténa WLAN: IP 67
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím lokálního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) MI-005 (kapaliny jiné než voda, uhlovodíky, LPG, kryogenní kapaliny) NTEP (kapaliny jiné než voda, LPG, kryogenní kapaliny) MC (kapaliny jiné než voda, kryogenní kapaliny) MI-002, PTB
3.1 materiálový certifikát NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, EHEDG, cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní průtokoměr s prémiovou přesností s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Nejvyšší výkonnost měření u kapalin a plynů v náročných, měnících se procesních podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Teplota média: −196 až 350 °C. Jmenovitá světlost: DN 8 až 250 (³⁄₈" až 10").
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 2 200 000 kg/h
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
Teplotní rozsah média
Standard: −50 až +150 °C Volitelná možnost: −50 až +240 °C Volitelná možnost pro vysokou teplotu: −50 až +350 °C Volitelná možnost: −196 až +150 °C
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C Volitelná možnost: −60 až +60 °C
Materiál tělesa senzoru
Standard: 1.4301 (304), odolná vůči korozi Volitelná možnost: 1.4404 (316L) Pouzdro připojení senzoru (standard): AlSi10Mg, lakovaný Pouzdro připojení senzoru (volitelná možnost): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X Externí anténa WLAN: IP 67
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) MI-005 (kapaliny jiné než voda, uhlovodíky, LPG, kryogenní kapaliny) NTEP (kapaliny jiné než voda, LPG, kryogenní kapaliny) MC (kapaliny jiné než voda, kryogenní kapaliny) MI-002, PTB
3.1 materiál NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienické certifikáty a schválení
cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní průtokoměr s prémiovou přesností s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Nejvyšší výkonnost měření u kapalin a plynů v náročných, měnících se procesních podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Teplota média: −196 až 350 °C. Jmenovitá světlost: DN 8 až 250 (³⁄₈" až 10").
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 2 200 000 kg/h (0 až 80 840 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 100, Class 600, 63K
Rozsah teplot média
Standardní: −50 až +150 °C (−58 až +302 °F) Volitelně: −50 až +240 °C (−58 až +464 °F) Volitelně pro vysoké teploty: −50 až +350 °C (−58 až +662 °F) Volitelně: −196 až +150 °C (−320 až +302 °F)
Rozsah průměrné teploty
Standardní: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F) Možnost: −60 až +60 °C (−76 až +140 °F)
Materiál hlavy převodníku
Standardní: 1.4301 (304), odolnost proti korozi Volitelně: 1.4404 (316L) Pouzdro pro připojení senzoru (standardní): AlSi10Mg, potaženo Pouzdro pro připojení senzoru (volitelná možnost): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) podobné jako 316L
Materiál hlavy převodníku
AlSi10Mg, potažený; 1.4409 (CF3M) podobné jako 316L; polykarbonát
Stupeň krytí
Senzor odděleného provedení (standard): IP 66/67, kryt typu 4X Senzor odděleného provedení (volitelná možnost): IP 69. Převodník odděleného provedení: IP 66/67, kryt typu 4X
Displej/Ovládání
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (obsluha zvenčí) Nastavení přes místní displej a obslužné nástroje je možné
Výstupy
4 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA bezdrátový HART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Duální pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100–230 V AC 100–230 V AC / 24 V DC (neklasifikované prostředí)
Povolení pro nebezpečné prostředí
24 V DC 100–230 V AC 100–230 V AC / 24 V DC (neklasifikované prostředí)
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní průtokoměr s prémiovou přesností s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Nejvyšší výkonnost měření u kapalin a plynů v náročných, měnících se procesních podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Teplota média: −196 až 350 °C. Jmenovitá světlost: DN 8 až 250 (³⁄₈" až 10").
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 2 200 000 kg/h
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
Teplotní rozsah média
Standard: −50 až +150 °C Volitelná možnost: −50 až +240 °C Volitelná možnost pro vysokou teplotu: −50 až +350 °C Volitelná možnost: −196 až +150 °C
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C Volitelná možnost: −60 až +60 °C
Materiál tělesa senzoru
Standard: 1.4301 (304), odolná vůči korozi Volitelná možnost: 1.4404 (316L) Pouzdro připojení senzoru (standard): AlSi10Mg, lakovaný Pouzdro připojení senzoru (volitelná možnost): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) MI-005 (kapaliny jiné než voda, uhlovodíky, LPG, kryogenní kapaliny) NTEP (kapaliny jiné než voda, LPG, kryogenní kapaliny) MC (kapaliny jiné než voda, kryogenní kapaliny) MI-002, PTB
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .