Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
třída 1 dle IEC 60584
třída 2 dle IEC 60584 -
Doba odezvy
63% rt = 1,3 s
-
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
-
Rozsah provozní teploty
Typ T:
-270 °C ...370 °C
(-454 °F ...698 °F)
Typ J:
-210 °C ...720 °C
(-346 °F ...1.328 °F)
Typ E:
-270 °C ...820 °C
(-454 °F ...1.508 °F)
Typ K:
-270 °C ...1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F)
Typ N:
-270 °C ... 1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 30" (762 mm)
ostatní na dotaz
Oblast použití
Tento modulární teploměr je určen pro různé aplikace v náročných prostředích, např. v elektrárnách, rafineriích, v chemickém a petrochemickém průmyslu. Toto robustní zařízení je určeno pro použití ve stávající teploměrové jímce. V kombinaci s různými hlavicovými převodníky je kompletní zařízení připraveno pro použití s vyšší přesností měření a s vyšší spolehlivostí.
Teplotní senzory TH55 jsou termočlánkové sestavy. Jsou vhodné pro použití ve všech oblastech zpracovatelského průmyslu. Díky své robustní konstrukci jsou vhodné i do hrubého prostředí. Skládají se z termočlánku izolovaného oxidem hořečnatým, což tvoří měřicí sondu, a z ochranné jímky vyrobené z jednoho kusu materiálu.
Sestavu senzoru je možno použít v následujících oblastech:
Chemický průmysl
Petrochemický průmysl
Elektrárny
Rafinerie
Námořní plošiny
Výhody
Výhodný nákup celého systému měření teploty z jednoho místa. Jeden z nejlepších převodníků na světě s integrovaným senzorem pro náročné aplikace ve zpracovatelském průmyslu.
Vyjmi teploměr z krabice a zrovna ho nainstaluj!
Zdokonalená galvanická izolace u většiny přístrojů (2 kV).
Platí jednoduché pravidlo: Za konkurenceschopnou cenu získáte vysokou hodnotu. Objednání i přeobjednání je snadné. Pod číslem modelu je zahrnut senzor, teploměrová jímka a sestava převodníku, což je vše, co je potřeba pro instalaci jednoho měřicího místa.
Všechny převodníky iTEMP mají dlouhodobou stabilitu ≤ 0,05 % za rok
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
Měřicí princip
Termočlánek
-
Charakteristika/aplikace
TA20J - nerez - s anebo bez displeje
TMT142 - hliník - polní kryt s nebo bez displeje
TMT162 - hliník - polní kryt s nebo bez displeje
TMT162 - nerez litina- polní kryt s nebo bez displeje
Hliník - víčko se šroubky s řetízkem - E+H modrý
PP plast -víčko se šroubky s řetízkem
TA30H – hliník – s nebo bez displeje -
Teploměrná/ochranná jímka
zaizolováno minerálním materiálem (MI), flexibilní
-
Vložka/sonda
kineralká knsulated ára, neohebná
-
Vnější průměr ochranné jímky
1/4'' (6,35 mm)
-
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 30" (762 mm)
ostatní na dotaz -
Materiál ochranné/teploměrné jímky
Potažený senzor
316
Alloy 600 -
Volitelný nátěr
Nelze použít
-
Procesní připojení
Připojení jímky
vnější závit:
NPT1/2" -
Tvar hrotu
přímý
-
Drsnost povrchu Ra
není definováno
-
Rozsah provozní teploty
Typ T:
-270 °C ...370 °C
(-454 °F ...698 °F)
Typ J:
-210 °C ...720 °C
(-346 °F ...1.328 °F)
Typ E:
-270 °C ...820 °C
(-454 °F ...1.508 °F)
Typ K:
-270 °C ...1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F)
Typ N:
-270 °C ... 1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F) -
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
-
Přesnost
třída 1 dle IEC 60584
třída 2 dle IEC 60584 -
Doba odezvy
63% rt = 1,3 s
-
Integrovaný hlavicový převodník
ano (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
pouze převodník
FM IS
CSA IS
FM/CSA IS -
Certifikace
SIL (pouze převodník)
-
-
Technické informace (TI)
TI TH53, TH54 and TH55
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 01/2025New version available in EnglishThermocouple assemblies in thermowells with spring loaded insert and enclosure for process industry
EN CS 15/01/202506/05/202415/02/202313/01/202131/05/2018Jazyk:
English
Verze:
15/01/2025
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
TI00112REN_1825-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
TH55 Compact Instructions
-
Zkrácený návod (KA)
Anglická verze - 02/2013New version available in EnglishThermocouple assembly
EN CS 04/02/201305/07/200708/07/200501/07/2005Jazyk:
English
Verze:
04/02/2013
Velikost souboru:
522.1 KB
Název souboru:
KA00198ren_1312.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishiTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
Bild für SFTJazyk:
English
Verze:
06/05/2026
Velikost souboru:
154 KB
Název souboru:
Bild TMT85.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP TMT82 Transmitter HART
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT82 Transmitter HART
Bild für SFTJazyk:
English
Verze:
06/05/2026
Velikost souboru:
178.9 KB
Název souboru:
Bild TMT82.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
Bild für SFTJazyk:
English
Verze:
06/05/2026
Velikost souboru:
263.2 KB
Název souboru:
Bild TMT84.pdf
-
-
-
Certifikát FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA Intrinsically Safety, Nonincendive THxx, Txx Series, TU111, TU121, TU211, TU221
-
Certifikát FM/CSA (ZD)
Anglická verze - 11/2006New version available in EnglishInstallation Notes for Hazardous Locations
Jazyk:
English
Verze:
02/11/2006
Velikost souboru:
72.5 KB
Název souboru:
160100112.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Anglická verze - 07/2021New version available in EnglishTechnical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Mesure de température
-
Oblasti činností (FA)
Francouzská verze - 12/2019New version available in EnglishCapteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Jazyk:
French
Verze:
20/12/2019
Velikost souboru:
60.9 MB
Název souboru:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperature measurement
-
Oblasti činností (FA)
Anglická verze - 02/2025New version available in EnglishThermometers and transmitters for the process industry
Jazyk:
English
Verze:
04/02/2025
Velikost souboru:
18.8 MB
Název souboru:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Misura della temperatura
-
Oblasti činností (FA)
Italská verze - 07/2024New version available in EnglishMisura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoJazyk:
Italian
Verze:
09/07/2024
Velikost souboru:
20.3 MB
Název souboru:
FA00006Tit_2223.pdf
-
Vyberte si z námi navrhovaných možností
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD výkresy CAD výkresy
- CAD výkresy
-
Naše cena za kus
-
<%range%><%price%>
-
- Volitelné doplňkové prvky
Individuální konfigurace
Často kupované společně
Příslušenství
Související produkty