
Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Objemový průtok: ±2 % z měř. hodnoty nad DN 200
-
Měřicí rozsah
0 až 15 m/s (0 až 50 ft/s)
-
Teplotní rozsah média
−40 až +80 °C (−40 až +176 °F)
-
Max. procesní tlak
není relevantní
-
Materiály smáčených částí
Zásuvný systém:
Držák senzoru 1.4301 (304), 1.4404 (316L)
Hlavice senzoru 1.4301 (304), 1.4404 (316L)
Oblast použití
Prosonic Flow I 400 kombinuje technologii zásuvného senzoru s výhodami našich převodníků Proline 400, jako například technologií Heartbeat pro bezpečný monitoring procesu a přístupem přes webový server pro snadnou instalaci a ovládání. Průtokoměr Prosonic Flow I 400 se přivařuje přímo do stěny trubky a je zvlášť vhodný pro velká potrubní vedení, jako například vodorozvodná potrubí a projekty, kde je nezbytná pevná instalace přístroje.
Princip měření je prakticky nezávislý na hustotě a vodivosti
Obousměrné měření průtoku čistých a odpadních vod
Vlastnosti přístroje:
Podporuje dvě paralelní dráhy měření
Pro velké světlosti: DN 200 až 4 000 (8" až 160")
Teplota média: −40 až +80 °C
Těleso převodníku je vyrobeno z odolného polykarbonátu nebo hliníku
Oddělené provedení pro montáž na stěnu
Integrovaný datalogger: monitorování měřených hodnot
Výhody
Nízké investiční náklady – se zvětšujícím se průměrem potrubí se cenová výhodnost zvyšuje (až do DN 4 000/160")
Dlouhodobě stabilní signál – bezúdržbová přímá instalace senzoru do média
Transparentnost procesu – možnost diagnostiky
Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji
Plně vzdálený přístup – webový server
Vestavěná diagnostika, ověření a monitoring – technologie Heartbeat
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
TI Proline Prosonic Flow I 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN CS 15/05/202411/01/2022Jazyk:
English
Verze:
15/05/2024
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
TI01567DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Prosonic Flow I 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN CS 15/05/202411/01/2022Jazyk:
English
Verze:
15/05/2024
Velikost souboru:
6.4 MB
Název souboru:
BA02085DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Prosonic Flow I 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN CS 15/05/2024Jazyk:
English
Verze:
15/05/2024
Velikost souboru:
5.5 MB
Název souboru:
BA02303DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
GP Proline Prosonic Flow I 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN CS 15/05/2024Jazyk:
English
Verze:
15/05/2024
Velikost souboru:
2.3 MB
Název souboru:
GP01208DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
GP Proline Prosonic Flow I 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN CS 15/05/202411/01/2022Jazyk:
English
Verze:
15/05/2024
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
GP01166DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Proline 400
Převodník s ultrazvukovým senzorem na snímání doby letu impulzů
HARTEN CS 15/05/202411/01/2022Jazyk:
Czech
Verze:
15/05/2024
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
KA01510DCS_0224-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Proline Prosonic Flow I
Ultrazvukový senzor na snímání doby letu impulzů
EN CS 15/05/202411/01/2022Jazyk:
Czech
Verze:
15/05/2024
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
KA01511DCS_0224-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Proline 400
Převodník s ultrazvukovým senzorem na snímání doby letu impulzů
Modbus RS485EN CS 15/05/2024Jazyk:
Czech
Verze:
15/05/2024
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
KA01660DCS_0124-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Pipe mounting set
Proline 400, 500-digital
EN CS 01/01/202415/12/202131/07/202002/08/201901/02/2017Jazyk:
English
Verze:
01/01/2024
Velikost souboru:
518.8 KB
Název souboru:
EA01195DA2_0523-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN CS 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Jazyk:
English
Verze:
01/01/2024
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-