Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Hygienický teploměr iTHERM TM412 – provedení US Style s imperiálními jednotkami

Imperiální odporový teploměr s jímkou ​​nebo bez ní pro hygienické aplikace

Určeno pro použití v hygienických a aseptických prostředích v biotechnologii, potravinářském a nápojovém průmyslu

TM412
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    třída B podle IEC 60751
    třída A podle IEC 60751
    třída AA podle IEC 60751

  • Doba odezvy

    v závislosti na sestavě
    QuickSens: t90 = 1,5 s
    StrongSens: t90 = 9,5 s

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Rozsah provozní teploty

    PT100 WW:
    -200 °C … 600 °C
    (-328 °F … 1.112 °F)
    StrongSens:
    -50 °C … 500 °C
    (-58 °F … 932 °F)
    QuickSens:
    -50 °C … 200 °C
    (-58 °F … 392 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C … 200 °C

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    48"

Oblast použití

Tento inovativní teploměr splňuje všechny podmínky potravinářského, nápojového průmyslu a biotechnologie a odpovídá nejnáročnějším normám kvality. Nabízí celou řadu verzí v rámci jasně segmentovaného standardního výrobku. Výsledek: úspora času a nákladů díky jednoduchému a rychlému výběru výrobku. Toto řešení přichází s více technickými novinkami: iTHERM QuickSens, StrongSens a QuickNeck. Jejich využíváním se podstatně snižují náklady na údržbu a zvyšuje se kvalita výrobků a účinnost a bezpečnost procesu.

  • Speciálně navrženo k použití v hygienických a aseptických prostředích v potravinářském a nápojovém průmyslu a ve farmaceutickém průmyslu

  • Rozsah měření: –200 až +600 °C

  • Tlaky až do 40 bar

  • Třída ochrany: až IP 69K

Výhody

  • Uživatelsky přívětivý a spolehlivý, od výběru výrobku až po jeho údržbu

  • iTHERM měřicí vložky: světově unikátní plně automatizovaná výroba. Dokonalá dohledatelnost, a tím vysoká kvalita produktů, jimiž se spolehlivě měří hodnoty

  • iTHERM QuickSens: nejkratší časy odezvy (t90: 1,5 s) podporují efektivní řízení výroby

  • iTHERM StrongSens: díky nepřekonatelné odolnosti proti vibracím (> 60 g) je zajištěna maximální bezpečnost provozu

  • iTHERM QuickNeck – úspory nákladů a úspory času díky snadné rekalibraci, ke které nejsou potřeba žádné nástroje

  • iTHERM TA30R: svorková hlavice 316L pro snadnější manipulaci a nižší náklady na instalaci a údržbu, navíc s nejvyšším krytím IP 69K

  • Mezinárodní certifikáty: ochrana proti explozi, např. ATEX/IECEx/FM/CSA, a v souladu s hygienickými standardy podle 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, certifikát vhodnosti TSE

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products