Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Objemový průtok: ±0,5 % hodnoty ±2 mm/s
-
Měřicí rozsah
4 dm³/min až 1 100 m³/h (1 až 4 850 gal/min)
-
Teplotní rozsah média
Materiál výstelky PFA: −20 až +150 °C (−4 až +302 °F)
Materiál výstelky PTFE: −40 až +130 °C (−40 až +266 °F) -
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 20K
-
Materiály smáčených částí
Výstelka: PFA; PTFE
Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal; platina
Oblast použití
Promag P je určen pro chemické a procesní aplikace s korozními kapalinami a vysokými teplotami. Technologie Promag P 200, která je napájena po smyčce, umožňuje nákladově efektivní a bezproblémovou integraci do stávající infrastruktury. Nabízí nejvyšší provozní bezpečnost v oblastech s nebezpečím výbuchu díky své vnitřní bezpečnosti (Ex ia). Technologie Heartbeat zajišťuje bezporuchový proces.
Měřici obousměrný princip je nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě
Určen pro chemický průmysl a procesní aplikace s korozivními kapalinami a vysoké teploty kapalin
Vlastnosti přístroje
Jmenovitá světlost: max. DN 200
Všechna běžná schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Výstelka z PTFE nebo PFA
Technologie napájená po smyčce
Robustní dvoukomorový převodník
Bezpečnost provozu: celosvětová schválení (SIL, prostředí s nebezpečím výbuchu)
Výhody
Pro nejrůznější aplikace – velký výběr materiálů, které přicházejí do styku s médii
Energeticky úsporné měření průtoku – díky konstrukci senzoru nevzniká žádná tlaková ztráta
Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice
Bezpečné ovládání – díky podsvětlenému displeji a dotykovému ovládání není potřeba při obsluze otvírat přístroj
Bezúdržbový - žádné pohyblivé části
-
Ověřovací zkoušky - technologie Heartbeat
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Anglická verze - 09/2017
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150, Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis play FHX50
EN CS 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Jazyk:
English
Verze:
01/09/2017
Velikost souboru:
562.2 KB
Název souboru:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Proline Promag P 200 Technical Information
Anglická verze - 09/2015
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/09/201501/06/201513/08/2012Jazyk:
English
Verze:
01/09/2015
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
TI01062DEN_0315.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Proline Promag P 200 Technical Information
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/09/201501/06/201513/08/2012Jazyk:
English
Verze:
01/09/2015
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
TI01062DEN_0315.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag P 200 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/09/2015Jazyk:
English
Verze:
01/09/2015
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
BA01378DEN_0115.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag P 200 HART Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/06/201513/08/2012Jazyk:
English
Verze:
01/06/2015
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
BA01111DEN_0215.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag P 200 PROFIBUS PA Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/09/2015Jazyk:
English
Verze:
01/09/2015
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
BA01376DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promag 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/11/2015Jazyk:
English
Verze:
01/11/2015
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
GP01027DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promag 200 HART Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/06/2015Jazyk:
English
Verze:
01/06/2015
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
GP01026DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promag 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/11/2015Jazyk:
English
Verze:
01/11/2015
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
GP01028DEN_0115.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Proline Promag
Část 1 z 2
Magneticko-indukční senzorEN CS 02/03/202601/04/201701/08/201601/12/2015Jazyk:
Czech
Verze:
02/03/2026
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
KA01216DCS_0426-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Proline Promag P 200
Magneticko-indukční průtokoměr
EN CS 02/03/202601/09/201501/06/201521/11/201413/08/2012Jazyk:
Czech
Verze:
02/03/2026
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
KA01121DCS_0526-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Průtokoměr Proline Promag P
Magneticko-indukční senzor
EN CS 02/03/202601/08/202201/07/202101/10/201701/02/2017Jazyk:
Czech
Verze:
02/03/2026
Velikost souboru:
690.6 KB
Název souboru:
KA01290DCS_0526-00.pdf
-