Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Splnění požadavků biofarmaceutických procesů

Řízení vysoce specifických výrobních požadavků a složitých výrobků

Biofarmaceutický výrobní provoz s biofarmaceutickým zpracováním

Sdělte nám co nejpodrobněji, jak vám můžeme pomoci. Tímto způsobem se k vám můžeme vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

V posledním desetiletí došlo k vzestupu biofarmaceutického průmyslu a rychlému přijetí biologických výrobků. Toto odvětví nabízí širokou škálu výrobků, od vakcín až po personalizované terapie nebo vybrané výrobky a specializované léky pro mnoho vzácných onemocnění. Průmysl se musel odklonit od tradičního modelu zpracování úspěšných sloučenin k omezeným biofarmaceutickým výrobním sériím a specifickým výrobním požadavkům, aby mohl těmto výrobkům vyhovět.

Klíčová fakta

12 let

je průměrná doba potřebná k vývoji léku

Lékařské autoklávy provádějící sterilizaci při zvýšených teplotách pomocí nasycené páry ©Endress+Hauser
Postřehy

Sterilizace vybavení v lékařských autoklávech

Lékařské autoklávy se spoléhají na přesné a spolehlivé měření teploty, aby splňovaly procesní požadavky. Nová senzorová technologie automatizuje rekalibrace, snižuje riziko mezi intervaly a zajišťuje certifikaci šarží odolnou vůči auditu.

Naše kvalifikace v oboru

Technologie samokalibračního měření teploty může minimalizovat riziko nesprávných měření a zlepšit bezpečnost procesů a dodržování předpisů (FDA) ve farmaceutických aplikacích s kontinuálním ověřováním procesů (GMP). Automatizovaná dokumentace pomáhá bez námahy budovat opakovatelnou a sledovatelnou databázi záznamů pro audity a regulační orgány.

  • Samokalibrační hygienický senzor iTHERM TrustSens TM371 snižuje rizika a podporuje automatizaci v regulovaných procesech díky plně automatizované dokumentaci procesů a vestavěné paměti pro 350 kalibračních událostí.
  • Technologie Heartbeat nabízí kompletní diagnostiku, monitorování a ověřování přístrojů, čímž efektivně eliminuje riziko nezjištěných neshod.
Přístroje navržené dle pokynů ASME-BPE ©Endress+Hauser
Postřehy

Přístrojové vybavení navržené dle ASME-BPE

Norma ASME-BPE přinesla určitý stupeň standardizace do zařízení používaných při biofarmaceutického zpracování a zahrnuje osvědčené postupy pro zvýšení čistoty a bezpečnosti výrobků při zachování vysoké úrovně hygieny. Vzhledem k inovativní povaze odvětví je pravidelně přezkoumáván. Společnosti, které důsledně uplatňují normu ASME-BPE, mohou často dosáhnout vyšší efektivity výroby, nižších nákladů na vývoj a výrobu a zvýšit kvalitu a bezpečnost, a to při dodržování předpisů.

Naše kvalifikace v oboru

Aby systém nebo součást splňovala normu ASME BPE, je nutné dodržovat všechny příslušné části normy. Přísné požadavky BPE často znamenají, že plné shody mohou dosáhnout pouze přístroje speciálně navržená podle normy. Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní portfolio přístrojů, které jsou navrženy a vyrobeny v souladu s normou ASME BPE, jako například:

  • Promass P 100 Coriolisův průtokoměr je specialista splňující normu ASME BPE s ultrakompaktním převodníkem. Poskytuje maximální výkon s minimálním footprintem. Jsou určeny pro použití ve sterilním prostředí, kde je prostor omezený.
  • Digitální kyslíkový senzor Memosens COS22E Memosens Hygienický ampérometrický kyslíkový senzor 2.0 pro potravinářský a biologický průmysl
  • Absolutní a relativní přetlak Cerabar PMP51 Digitální senzor tlaku se svařovaným kovovým senzorem pro měření v plynech, páře nebo kapalinách
  • Vibrační detekce limitní hladiny Liquiphant FTL50H
    Kompaktní vibrační limitní spínač hladiny pro kapaliny převážně v potravinářském a biologickém průmyslu
  • Digitální hygienický teploměr iTHERM TM411, hygienický přístroj pro měření teploty pro optimální kvalitu výrobků, bezpečnost procesů a efektivitu
Ramanova sonda Rxn-46 připojená k BioPAT® Spectro pro Ambr® 15 a Ambr® 250 od společnosti Sartorius @Sartorious
Postřehy

Další generace jednorázových nástrojů

Odhaduje se, že jednorázové vybavení je nyní přítomno v 85 % předprodejní výroby a jeho používání se zvyšuje i pro komerční výrobu biologických léčiv. Protože je vybavení sterilní a připravené k použití, není nutné žádné další čištění, sterilizaci ani validaci jeho součástí. Technologie jednorázového použití vede ke zjednodušené a flexibilnější výrobě a rychlejšímu uvedení biofarmak na trh.

Naše kvalifikace v oboru

Jednorázové přístroje musí nabízet stejnou spolehlivost a přesnost měření jako jejich opakovaně použitelné protějšky a zároveň mít klíčové vlastnosti, jako je minimalizovaný objem zadržovaného materiálu, ergonomický design, absence nutnosti kalibrace a schopnost optimalizovat náklady. Společnost Endress+Hauser se této výzvy postavila a ve spolupráci s předními poskytovateli technologií rozšířila své portfolio o ekvivalentní jednorázovou nabídku pro aplikace v upstreamových i downstreamových procesech.

Bioreaktor v biofarmaceutickém výrobním provoze ©Endress+Hauser
Postřehy

Pokročilá analytika pro řízení procesů v bioreaktorech

V bioreaktoru je důležité udržovat koncentrace rozpuštěného kyslíku a hodnotu pH stále na optimální úrovni. Aby se dosáhlo lepšího přehledu o procesu, měla by se rovněž sledovat hustota buněk a produkty látkové přeměny. Koncentrace metabolitů se obvykle měří off-line pomocí časově náročných technik, a proto vyžaduje vzorkování, které s sebou nese související rizika.

Naše kvalifikace v oboru

Ramanova spektroskopie je ideálním řešením pro rychlé a nedestruktivní měření. Naše řešení na principu Ramanovy spektroskopie dokáží monitorovat několik parametrů současně, a to pomocí jediné sondy nainstalované přímo in-line ve výrobní lince. Kompletní balíček pro sledování procesního úseku před místem měření umožňuje optimalizované řízení procesu v reálném čase, které zajistí zkrácení času mezi šaržemi, omezení rizika kontaminace a zvýšení výtěžnosti procesu.

  • Analyzátor Kaiser Raman Rxn je určen pro použití v analytických laboratořích s možností přenosu modelů.
  • Ramanova sonda Rxn-10 s Ramanovým optickým systémem pro jednorázové použití, bioprocesní sonda se sterilními jednorázovými instalacemi pro jednorázové bioreaktory.

Výhody

Od našeho portfolia výrobků splňujících normy ASME-BPE až po pokročilé analytické technologie a kalibrační služby – jsme odhodláni vám pomoci zlepšit váš biofarmaceutický výrobní proces, rychleji dostat váš výrobek na trh a zároveň chránit kvalitu výrobku a zmírňovat rizika.

Klíčová fakta

35

fermentačních šarží do návratu investice do jednokanálového systému Kaiser Raman Rxn

Klíčová fakta

O 2 měsíce

rychlejší uvedení na trh při zefektivnění vašich projektů pro biofarmaceutické výrobní procesy ve spolupráci s našimi specialisty z oboru

Klíčová fakta

10%

snížení nákladů díky koncepcím preventivní údržby

Nejdůležitější výrobky

Prozkoumejte související výrobky

Hledáte správné přístrojové vybavení pro vaši aplikaci? Prozkoumejte výběr měřicích a analytických řešení, která pomáhají zlepšit řízení procesů, kvalitu výrobků a provozní efektivitu.

/
Shrnutí

Jak vám můžeme pomoci

Společnost Endress+Hauser se zavázala řešit výzvy biofarmaceutického průmyslu. Integrací konzistentních a srovnatelných dat s naší měřicí technologií umožňujeme rychlou detekci změn v procesu a tím zaručujeme konzistentní kvalitativní vlastnosti vašeho výrobku. Díky našemu kompletnímu portfoliu, které splňuje standardy biofarmaceutického průmyslu, vám pomůžeme urychlit uvedení vašeho výrobku na trh a zároveň zachovat jeho vysoce kvalitní vlastnosti.

  • Kompletní portfolio přístrojů splňujících normu ASME BPE, které přesně monitoruje kritické procesní podmínky od laboratoře až po proces.
  • Kompletní řešení speciálně navržená pro biofarmaceutickou výrobu, včetně technologie procesní analýzy (PAT) pro řízení a optimalizaci v reálném čase.
  • Specializované poradenství v oblasti rozšiřování procesů od pilotních projektů až po automatizované výrobní jednotky.
  • Kalibrační služby a prediktivní údržba, které zajišťují plný soulad s předpisy s minimálními přerušeními.
  • Odborné znalosti v oblasti plánování projektů a inženýrství, usnadňující nastavení provozu s včasnou standardizací.

Závěrečné poznámky

Související články

Objevte další zajímavé články